メカニカル部品技術窓口
アルミ、黄銅など非磁性金属専用の近接センサ。【特長】・非磁性金属(アルミ、黄銅など)を検出します・磁性...
詳細を確認

| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形E2EY-X4C1 | 形E2EY-X8C1 | ||
| 検出距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | |
| 設定距離 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | |
| 応差 | 検出距離の20%以下 | ||
| 検出可能物体 | 非磁性金属(磁性金属は検出しません) | ||
| 標準検出物体 | アルミ18×18×1mm | アルミ30×30×1mm | |
| 応答周波数* | 70Hz | ||
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||
| 消費電流 | 20mA以下 | ||
| 制御出力 | 開閉容量 | NPNオープンコレクタ出力 100mA以下(DC30V時) | |
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | ||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | ||
| 動作モード(検出物体接近時) | NO詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ3ページ参照 | ||
| 保護回路 | 逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下 | ||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、 Y、Z各方向 10回 | ||
| 保護構造 | IEC規格IP67、オムロン社内規格 耐油 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約140g | 約190g | |
| 材質 | ケース | 黄銅 ニッケルメッキ | |
| 検出面 | 耐熱ABS | ||
| 締付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | ||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||
| 付属品 | - | ||
*応答周波数は、平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は、検出距離の1/2とします。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,899円 ( 19,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
アルミ、黄銅など非磁性金属専用の近接センサ。
【特長】
・非磁性金属(アルミ、黄銅など)を検出します
・磁性金属(鉄、ニッケルなど)は検出しません

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
0通常価格(税別):9,830円~