17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B

通常単価(税別)
11,68716,899
税込単価
12,85618,589
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

薄肉ペットボトルも安定検出の透明体検出センサ。【特長】・ペットボルトの形状に強い新光学系(インナービュ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

反射形

コード引き出しタイプ

透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B 反射形コード引き出しタイプ外形図

コネクタタイプ

透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B 反射形コネクタタイプ外形図

製品仕様

定格/性能

項目形式
NPN出力形E3Z-B61形E3Z-B66形E3Z-B62形E3Z-B67
PNP出力形E3Z-B81形E3Z-B86形E3Z-B82形E3Z-B87
検出方式透明ペットボトルタイプ 回帰反射形(M.S.R機能なし)
検出距離500m〔80mm〕*1(形E39-R1S使用時)2m〔500mm〕*1*2(形E39-R1S使用時)
標準検出物体不透明体φ75mm以上(標準検出物体:ガラス管φ15mm 厚み1.1mm 長さ50mm
ただし、波長660nmでの透過率92%以下であること)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(660nm)
消費電流30mA以下
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:各1ms以下
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引出しタイプ
(標準コード長2m/500mm)
M8コネクタタイプコード引出しタイプ
(標準コード長2m/500mm)
M8コネクタタイプ
質量
(梱包状態)
コード引き出しタイプ2m約65g
コネクタタイプ約20g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部変性ポリアリレート

*1.センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2.ペットボトルの通過位置は500mm以上となるように設置ください。

型番リスト

表示件数

検出距離【区分】

検出距離詳細

(mm)

出力形式

接続方式

コード長

(m)

RoHS?最小発注数量
~500
500
NPN
コード引出しタイプ
2
-
1個
~500
500
NPN
コード引出しタイプ
5
-
1個
~2000
2000
NPN
コード引出しタイプ
2
-
1個
~500
500
NPN
コネクタタイプ(M8)
-
-
1個
~2000
2000
NPN
コネクタタイプ(M8)
-
-
1個
~500
500
PNP
コード引出しタイプ
2
-
1個
~2000
2000
PNP
コード引出しタイプ
2
-
1個
~500
500
PNP
コネクタタイプ(M8)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
1日目
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
1日目
12,768
( 14,045 )
1日目
11,687
( 12,856 )
1日目
11,687
( 12,856 )
1日目
16,899
( 18,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

薄肉ペットボトルも安定検出の透明体検出センサ。
【特長】
・ペットボルトの形状に強い新光学系(インナービュー光学系)機構を採用
・0.5リットルボトルの単品から2リットルボトルストッカー検出まで幅広い検出
・IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
・光軸調整が簡単/光軸と機械軸のズレは±2.5°以内
・高い安定性/独自の外乱光回避アルゴリズム
・冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証
・光軸と機械軸の一致性向上
・配線間違いが起こっても、センサを保護

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL
シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS
光電センサ【E3FA】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格11,687-14,899 -18,961 -14,9739,829 -10,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
検出方式回帰反射(ミラー)透過拡散反射透過拡散反射-
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出物体透明体不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON-入光時ON/しゃ光時ON 切替式
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング