メカニカル部品技術窓口
距離を設定するだけで種々な色のワークも安定検出。【特長】・色・材質によらず安定検出。白黒誤差は2%以下...
詳細を確認
注. 出力切替スイッチ、動作切替スイッチ、距離設定ボリウムはカバーを開けた中にあります。
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形E3S-CL1 | 形E3S-CL2 | ||
| 検出方法 | 距離設定形 | ||
| 検出範囲 | 5~200mm(白画用紙200×200mm) ※設定距離200mmの時 | 5~500mm(白画用紙200×200mm) ※設定距離500mmの時 | |
| 設定範囲 | 40~200mm(白画用紙200×200mm) | 50~500mm(白画用紙200×200mm) | |
| 応差 | 設定距離の2%以下 | 設定距離の10%以下 | |
| 反射率特性(白黒誤差)*1 | 設定距離の2%以下 | 設定距離の10%以下 | |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(700nm) | 赤外発光ダイオード(860nm) | |
| 電源電圧 | DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕 | ||
| 消費電流 | 35mA以下 | 50mA以下 | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 スイッチ切替式) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | 動作・復帰:各2ms以下 | |
| 距離設定 | 6回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1mim | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、NEMA 6P (ただし、屋内使用に限る)*2 | IEC規格 IP67(社内規格 耐油)、NEMA 6P (ただし、屋内使用に限る)*2 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約170g | ||
| 材質 | ケース | 亜鉛ダイカスト | |
| 操作部カバー | ポリエーテルサルフォン | ||
| レンズ部 | メタクリル樹脂 | ||
| 取りつけ金具 | ステンレス(SUS304) | ||
| 付属品 | 取りつけ金具、六角ボルト M4×12(ばね座金、平座金付)、調整用ドライバ、取扱説明書 | ||
*1. 標準白画用紙(反射率90%)と標準黒紙(反射率5%)の検出距離差異
*2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,318円 ( 22,350円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,961円 ( 20,857円 ) | 1日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,338円 ( 23,472円 ) | 1日目 |
距離を設定するだけで種々な色のワークも安定検出。
【特長】
・色・材質によらず安定検出。白黒誤差は2%以下です(E3S-CL1)
・500mmの長距離検出が可能です(形E3S-CL2)
・背景の影響を受けにくい(応差2%以下:形E3S-CL1)
・メタルケース、保護構造IP67、耐油仕様(形E3S-CL2)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

Panasonic
アンプ内蔵・超小型レーザセンサ (EX-L200)
4.7通常価格(税別):21,899円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~