メカニカル部品技術窓口
【特長】・アンプ内蔵型の光電センサです。・使用温度範囲:-25℃~+55℃
コード引き出しタイプ

注.透過形(形E3S-AT□1)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:形E3S-AT11-L 2M)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-AT11-D 2M)が加わった表記となります。
コネクタタイプ

注.透過形(形E3S-AT□6)は投光器、受光器のセット形式を掲載しています。
投光器の形式は「-L」(例:形E3S-AT16-L)、受光器の形式は「-D」(例:形E3S-AT16-D)が加わった表記となります。
| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E3S-AT11、16、21、 31、36、41、61、66、 71、81、86、91 | 形E3S-AR11、16、 21、31、36、41、 61、66、71、81、 86、91 | 形E3S-AD13、 18、23、33、 38、43、63、 68、73、83、 88、93 | 形E3S-AD11、 16、21、31、 36、41、61、 66、71、81、 86、91 | 形E3S-AD12、 17、22、32、 37、42、62、 67、72、82、 87、92 | ||
| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 (M.S.R.機能付) | 拡散反射形 | |||
| 検出距離 | 7m | 2m〔100mm〕*1 (形E39-R1使用時) | 100mm (広視野) (白画用紙 100×100mm) | 100~200mm (白画用紙 100×100mm) | 700mm (白画用紙 200×200mm) | |
| 標準検出物体 | φ10mm以上 の不透明体 | φ75mm以上の 不透明体 | - | |||
| 応差 | - | 検出距離 の20%以下 | 検出距離 の10%以下 | 検出距離 の20%以下 | ||
| 指向角 | 投・受光器: 各3~15° | 3~10° | - | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(700nm) | 赤外発光 ダイオード (880nm) | 赤色発光 ダイオード (700nm) | 赤外発光 ダイオード (880nm) | ||
| 電源電圧 | DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕 | |||||
| 消費電流 | 投・受光器: 各20mA以下 (ターボスイッチON時 約15mA増加) | 30mA以下 (ターボスイッチON時 約15mA増加) | 35mA以下 | 30mA以下 (ターボスイッチON時 約15mA増加) | 35mA以下 | |
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | |||||
| 自己診断出力 (自己診断出力付のみ) | (自己診断出力付のみ)負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力は形式により異なります) | |||||
| 外部診断入力 (外部診断 入力付のみ) | 入力 | <NPNタイプ> 投光OFF:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下) 投光ON:開放(漏れ電流0.1mA以下) <PNPタイプ> 投光OFF:+DC(電源プラス側)に短絡または+DC-1.5V以内(吸込電流3mA以下) 投光ON:開放(漏れ電流0.1mA以下) | - | |||
| 応答時間 | 0.5ms以下 | |||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、 出力短絡保護 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各0.5ms以下 | |||||
| 感度調整 | 2回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付) | |||||
| タイマ機能 (タイマ機能付のみ) | OFFディレイ0~100ms(ボリウム可変式) | |||||
| ターボ機能 (ターボ機能付のみ) | 有り(ターボスイッチ付) | - | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||||
| 周囲温度 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度 | 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)*2 | |||||
| 接続方式 | コード引出しタイプ(標準コード長2m)/M12コネクタタイプ | |||||
| 質量(梱包状態) | 約150g (コード引き出しタイプ) 約70g (コネクタタイプ) | 約110g (コード引き出しタイプ) 約60g (コネクタタイプ) | 約90g(コード引き出しタイプ) 約50g(コネクタタイプ) | |||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | |||||
| 取りつけ金具 | ステンレス(SUS304) | |||||
| 付属品 | 取りつけ金具(ねじ付)、感度調整用ドライバ、ボリウムキャップ、取扱説明書、 コネクタタイプ密着取りつけ板(コネクタタイプのみ)、反射板(回帰反射形のみ) | |||||
*1.センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離して設定してください。
*2.NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 1日目 |
21,357円 ( 23,493円 ) | 1日目 |
18,695円 ( 20,565円 ) | 89日目 |
21,291円 ( 23,420円 ) | 1日目 |
20,524円 ( 22,576円 ) | 1日目 |
20,352円 ( 22,387円 ) | 1日目 |
18,341円 ( 20,175円 ) | 1日目 |
18,486円 ( 20,335円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
20,084円 ( 22,092円 ) | 1日目 |
20,353円 ( 22,388円 ) | 1日目 |
17,698円 ( 19,468円 ) | 1日目 |
18,486円 ( 20,335円 ) | 1日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1日目 |
18,554円 ( 20,409円 ) | 71日目 |
19,394円 ( 21,333円 ) | 71日目 |
19,457円 ( 21,403円 ) | 89日目 |
20,149円 ( 22,164円 ) | 1日目 |
18,341円 ( 20,175円 ) | 1日目 |
18,341円 ( 20,175円 ) | 1日目 |
18,486円 ( 20,335円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
19,360円 ( 21,296円 ) | 1日目 |
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,215円 ( 20,037円 ) | 71日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
18,306円 ( 20,137円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
20,353円 ( 22,388円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
19,457円 ( 21,403円 ) | 89日目 |
18,341円 ( 20,175円 ) | 1日目 |
18,554円 ( 20,409円 ) | 89日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
20,283円 ( 22,311円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,413円 ( 24,654円 ) | 1日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,589円 ( 9,448円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,524円 ( 22,576円 ) | 1日目 |
8,477円 ( 9,325円 ) | 89日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1日目 |
10,971円 ( 12,068円 ) | 89日目 |
20,283円 ( 22,311円 ) | 1日目 |
11,302円 ( 12,432円 ) | 89日目 |
19,804円 ( 21,784円 ) | 1日目 |
12,138円 ( 13,352円 ) | 71日目 |
8,476円 ( 9,324円 ) | 71日目 |
21,581円 ( 23,739円 ) | 71日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,803円 ( 22,883円 ) | 89日目 |
12,209円 ( 13,430円 ) | 1日目 |
9,321円 ( 10,253円 ) | 1日目 |
21,418円 ( 23,560円 ) | 1日目 |
12,875円 ( 14,163円 ) | 89日目 |
23,486円 ( 25,835円 ) | 1日目 |
19,215円 ( 21,137円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~