メカニカル部品技術窓口
【特長】・洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い・BGS反射形、スリット内蔵透過形も品揃え・欧州Ecol...
詳細を確認コード引き出しタイプ

コネクタタイプ

コード引き出しタイプ

コネクタタイプ

| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3ZM-T61 形E3ZM-T66 | 形E3ZM-T63 形E3ZM-T68 | 形E3ZM-R61 形E3ZM-R66 | 形E3ZM-D62 形E3ZM-D67 | ||
| PNP出力 | 形E3ZM-T81 形E3ZM-T86 | 形E3ZM-T83 形E3ZM-T88 | 形E3ZM-R81 形E3ZM-R86 | 形E3ZM-D82 形E3ZM-D87 | ||
| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 (M.S.R機能付) | 拡散反射形 | |||
| 検出距離 | 15m | 0.8m | 4m[100mm]*1 (形E39-R1S使用時) 3m[100mm]*1 (形E39-R1使用時) | 1m (白画用紙300×300mm) | ||
| 投光スポット径 | - | |||||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ2mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 | - | ||
| 応差 | - | 検出距離の20%以下 | ||||
| 反射率特性(白黒誤差) | - | |||||
| 指向角 | 投・受光器:各3~15° | 本体:3~10° 反射板:30° | - | |||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(870nm) | 赤色発光ダイオード (660nm) | 赤外発光ダイオード (860nm) | |||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | |||||
| 消費電流 | 40mA以下 (投光器20mA以下、受光器20mA以下) | 25mA以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP形出力 形式によって異なります。) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | |||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、 出力逆接続保護、相互干渉防止機能 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | |||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造*2 | IEC規格IP67、DIN40050-9規格 IP69K | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8(4極)コネクタタイプ | |||||
| 表示灯 | 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] | |||||
| 質量 (梱包状態) | コード引き出し タイプ | 約150g | 約90g | |||
| コネクタタイプ | 約60g | 約40g | ||||
| ケース材質 | SUS316L | |||||
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 | |||||
| 表示部材質 | ポリエーテルイミド | |||||
| 感度ボリウム、 動作切替スイッチ材質 | ポリエーテルエーテルケトン | |||||
| シール部材質 | フッ素ゴム | |||||
| 付属品 | 取扱説明書 注.反射板、取りつけ金具は別売 | |||||
*1.センサと反射板の距離は、[ ]内の数値以上離して、設定してください。
*2.保護構造仕様IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
| 項目 | 形式 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3ZM-LS61H 形E3ZM-LS66H | 形E3ZM-LS62H 形E3ZM-LS67H | 形E3ZM-LS64H 形E3ZM-LS69H | ||
| PNP出力 | 形E3ZM-LS81H 形E3ZM-LS86H | 形E3ZM-LS82H 形E3ZM-LS87H | 形E3ZM-LS84H 形E3ZM-LS89H | ||
| 検出方式 | BGS反射形 | ||||
| 検出距離 | 10~100mm (白画用紙100×100mm) | 10~150mm (白画用紙100×100mm) | 10~200mm (白画用紙100×100mm) | ||
| 投光スポット径 | φ4mm(検出距離100mm時) | φ12mm(検出距離150mm時) | φ18mm(検出距離200mm時) | ||
| 標準検出物体 | - | ||||
| 応差 | 検出距離の3%以下 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の20%以下 | ||
| 反射率特性(白黒誤差) | 検出距離の5%以下 | 検出距離の10%以下 | 検出距離の20%以下 | ||
| 指向角 | - | ||||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(650nm) | 赤色発光ダイオード(660nm) | |||
| 電源電圧 | DC10~30V リップル(p-p)10%含む | ||||
| 消費電流 | 25mA以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります。) 入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||||
| 感度調整 | - | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||||
| 保護構造* | IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8(4極)コネクタタイプ | ||||
| 表示灯 | 動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色) | ||||
| 質量 (梱包状態) | コード引き出しタイプ | 約90g | |||
| コネクタタイプ | 約40g | ||||
| ケース材質 | SUS316L | ||||
| レンズ部材質 | メタクリル樹脂 | ||||
| 表示部材質 | ポリエーテルイミド | ||||
| シール部材質 | フッ素ゴム | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 注.取りつけ金具は別売 | ||||
*保護構造仕様IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,899円 ( 24,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,751円 ( 21,726円 ) | 1日目 |
18,736円 ( 20,610円 ) | 1日目 |
19,888円 ( 21,877円 ) | 1日目 |
19,751円 ( 21,726円 ) | 1日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,854円 ( 18,539円 ) | 1日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 1日目 |
17,837円 ( 19,621円 ) | 1日目 |
16,854円 ( 18,539円 ) | 1日目 |
17,423円 ( 19,165円 ) | 1日目 |
16,871円 ( 18,558円 ) | 71日目 |
16,854円 ( 18,539円 ) | 1日目 |
17,417円 ( 19,159円 ) | 1日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 1日目 |
17,686円 ( 19,455円 ) | 71日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 1日目 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 1日目 |
18,298円 ( 20,128円 ) | 1日目 |
17,423円 ( 19,165円 ) | 1日目 |
17,890円 ( 19,679円 ) | 71日目 |
18,298円 ( 20,128円 ) | 1日目 |
23,899円 ( 26,289円 ) | 1日目 |
22,072円 ( 24,279円 ) | 1日目 |
13,317円 ( 14,649円 ) | 1日目 |
11,629円 ( 12,792円 ) | 1日目 |
22,072円 ( 24,279円 ) | 1日目 |
26,668円 ( 29,335円 ) | 1日目 |
21,633円 ( 23,796円 ) | 1日目 |
22,052円 ( 24,257円 ) | 1日目 |
21,971円 ( 24,168円 ) | 71日目 |
21,312円 ( 23,443円 ) | 89日目 |
22,287円 ( 24,516円 ) | 71日目 |
23,385円 ( 25,724円 ) | 1日目 |
23,385円 ( 25,724円 ) | 1日目 |
【特長】
・洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
・BGS反射形、スリット内蔵透過形も品揃え
・欧州Ecolab社の認証取得
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~