17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

単軸ロボット FLIP-X 回転軸モデル(Rタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

単軸ロボット FLIP-X 回転軸モデル(Rタイプ)

販売終了

型番

R5-3K-SR1-X-05

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・組立や検査など多様な用途に利用可能な汎用ロボットです。
・繰り返し位置決め精度±30sec(0.0083°)。
・他のロボットとの組み合わせで回転軸としての使用や、インデックステーブルなどの幅広い用途に使用可能。
・ハーモニックドライブで高剛性・高精度。

ご注意

  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
種類
回転軸
入力電源
AC単相100-115V
位置検出器
レゾルバインクリメンタル方式
入出力種類
なし
ケーブル
環境仕様
標準仕様
モータ定格出力(W)
50
ケーブル取出方向
標準
CE対応
標準
LCDモニター
なし
回生装置
なし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト