メカニカル部品技術窓口
超小型サイズで高性能と豊富なバリエーションを実現。【特長】・□5.5mmの超小型アンプ内蔵・最長検出距...
詳細を確認



| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形E2S-□□□ | ||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、サージ吸収 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~90%RH、保存時:35~95%RH(ただし結霧しないこと) | |
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP67 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長1m) | |
| 質量(梱包状態) | 約10g(形状等により前後あり) | |
| 材質 | ケース | ポリアリレート |
| 付属品 | 取りつけ金具 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,530円1,644円 ( 1,808円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 1日目 |
2,289円 ( 2,518円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,365円 ( 2,602円 ) | 46日目 |
2,409円 ( 2,650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,689円 ( 2,958円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,410円 ( 2,651円 ) | 1日目 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 1日目 |
2,589円 ( 2,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,489円 ( 2,738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~