メカニカル部品技術窓口
パイプ・液体の色に影響を受けない液面レベルセンサ。【特長】・バイパス管取りつけタイプ。・φ8~11mm...
詳細を確認

| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形E2K-L13MC□ | 形E2K-L26MC□ | |||
| 適用パイプ | 材質 | 非金属 | ||
| サイズ | 外径 | φ8~11mm | φ12~26mm | |
| 肉厚 | 1mm以下 | 1.5mm以下 | ||
| 検出可能物体 | 液体* | |||
| 繰り返し距離精度 | ±0.2mm以下 | |||
| 応差 (管のサイズ、溶液により変動するため参考値) | 0.6~5mm | 0.3~3mm | ||
| 電源電圧(使用電圧) | DC12~24V リップル10%以下(DC10.8~30V) | |||
| 消費電流 | 12mA以下 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | 100mA以下 | ||
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時) | |||
| 検出液面位置 | 凹マーク位置 詳細は→近接センサ テクニカルガイド操作編参照 | |||
| 表示灯 | 検出表示(橙色) | |||
| 周囲温度範囲 | 使用時:0~+55℃、保存時:-10~+65℃(ただし、氷結・結露のないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと) | |||
| 温度の影響 | 0~+55℃の温度範囲内で+23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて) (ただし、形E2K-L13MC□でパイプ径φ8の純水では±6mm) | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP66 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約70g | |||
| 材質 | ケース、カバー | 耐熱ABS | ||
| コードクランプ | NBR | |||
| 付属品 | 結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、取扱説明書 | |||
*以下の場合は安定検出ができないことがありますので、設置される装置にて検出性能をご確認のうえご使用ください。
(1)液体の比誘電率や導電率が低い場合、本機は静電容量式ですので、液面の検出ができない場合があります。
(2)液体容量が少量、あるいはパイプサイズが細径・厚肉などにより液体のレベル変化に対する容量変化が小さい場合
(3)パイプ内壁における高粘度の液体膜や多量の泡の残留、あるいはパイプ内外壁における汚れの付着・堆積などがある場合
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,018円 ( 17,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,018円 ( 17,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,899円 ( 27,389円 ) | 1日目 |
パイプ・液体の色に影響を受けない液面レベルセンサ。
【特長】
・バイパス管取りつけタイプ。
・φ8~11mm、φ12~26mmと幅広いパイプ径に対応。
・アンプ内蔵形、省スペース。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
4通常価格(税別):10,450円