メカニカル部品技術窓口
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。【特長】・厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1...
詳細を確認
直流2線式
| 項目 | 形式 | |
|---|---|---|
| 形TL-W5MD□ | ||
| 検出距離 | 5mm±10% | |
| 設定距離 | 0~4mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | |
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照) | |
| 標準検出物体 | 鉄18×18×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 500Hz | |
| 電源電圧(使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | |
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA |
| 残留電圧 | 3.3V以下(負荷電流100mAおよびコード長2m時) | |
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色) 設定表示(緑色) | |
| D2タイプ:動作表示(赤色) | ||
| 動作モード (検出物体接近時) | D1タイプ:NO D2タイプ:NC 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ5ページ参照 | |
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | |
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) *2 | |
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | |
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | |
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 *2 | |
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |
| 質量(梱包状態) | 約80g | |
| 材質 | ケース | 耐熱ABS |
| 検出面 | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | |
*1.応答周波数は、平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は、標準検出物体の2倍とし、設定距離は、検出距離の1/2とします。
*2.耐油環境では、周囲温度範囲(動作時)の上限は+40℃でお使いください。
直流3線式
| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形TL-W1R5MC1 | 形TL-W3MC□ | 形TL-W5MC□ | 形TL-W5E1、 形TL-W5E2 | 形TL-W20ME1 | ||
| 形TL-W1R5MB1 | 形TL-W3MB□ | 形TL-W5MB□ | 形TL-W5F1、 形TL-W5F2 | 形TL-W20ME2 | ||
| 検出距離 | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 20mm±10% | ||
| 設定距離 | 0~1.2mm | 0~2.4mm | 0~4mm | 0~16mm | ||
| 応差 | 検出距離の10%以下 | 検出距離の1~15% | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照) | |||||
| 標準検出物体 | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | 鉄18×18×1mm | 鉄50×50×1mm | ||
| 応答周波数 | 1kHz以上 | 600Hz以上 | 500Hz以上 | 300Hz以上 | 40Hz以上 | |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下 (DC10~30V) | DC12~24V リップル(p-p) 20%以下 (DC10~30V) | DC12~24V リップル(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | |||
| 消費電流 | 15mA以下 (DC24V時、無負荷時) | 10mA以下 (DC24V時、無負荷時) | DC24Vにて15mA以下 (DC24V時、無負荷時) | 8mA/12V、15mA/24V | ||
| 制御出力 | 開閉容量 | 形TL-W1R5MC1/-W3MC□: NPNオープンコレクタ、 100mA以下(DC30V以下) 形TL-W1R5MB1/-W3MB□: PNPオープンコレクタ、 100mA以下(DC30V以下) | 形TL-W5MC□: NPNオープンコレクタ、 DC12V時50mA以下 (DC30V以下) DC24V時100mA以下 (DC30V以下) 形TL-W5MB□: PNPオープンコレクタ、 DC12V時50mA以下 (DC30V以下) DC24V時100mA以下 (DC30V以下) | 200mA | DC12V時100mA以下 DC24V時200mA以下 | |
| 残留電圧 | 1V以下 (負荷電流100mAおよびコード長2m時) | 2V以下(負荷電流200mA およびコード長2m時) | 1V以下(負荷電流200mA およびコード長2m時) | |||
| 表示灯 | 検出表示(赤色) | |||||
| 動作モード (検出物体接近時) | NO | B1/C1タイプ:NO B2/C2タイプ:NC | E1/F1タイプ:NO E2/F2タイプ:NC | |||
| 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ6ページ参照 | ||||||
| 保護回路 | 逆接続保護、サージ吸収 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) * | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以下 | |||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧の±10%範囲内で 定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | 定格電源電圧の ±20%範囲内で 定格電源電圧時、 検出距離の±2.5%以下 | 定格電源電圧の±10%範囲内で 定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 * | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||||
| 質量(梱包状態) | 約70g | 約80g | 約100g | 約210g | ||
| 材質 | ケース | 耐熱ABS | アルミダイカスト | 耐熱ABS | ||
| 検出面 | 耐熱ABS | |||||
| 付属品 | 取りつけ金具、取扱説明書 | 取扱説明書 | ||||
*耐油環境では、周囲温度範囲(動作時)の上限は+40℃でお使いください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,889円 ( 4,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,589円 ( 3,948円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,219円 ( 5,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,890円 ( 4,279円 ) | 1日目 |
4,989円 ( 5,488円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,789円 ( 5,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,689円 ( 7,358円 ) | 1日目 |
4,142円 ( 4,556円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,889円 ( 4,278円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,407円 ( 7,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,589円 ( 8,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,436円 ( 7,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,436円 ( 7,080円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,489円 ( 8,238円 ) | 1日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,020円 ( 4,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,689円 ( 4,058円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,351円 ( 5,886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,889円 ( 5,378円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,789円 ( 4,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,889円 ( 7,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,513円 ( 8,264円 ) | 1日目 |
6,747円 ( 7,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 1日目 |
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。
【特長】
・厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)
・アルミダイカストタイプもシリーズ化

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円