メカニカル部品技術窓口
磁性金属有無検出のスタンダード。【特長】〔E2E〕・近接センサをお探しなら、まずは形E2E・ワイドバリ...
詳細を確認

直流2線式(形E2E-X□D□)
| 項目 | サイズ | M8 | M12 | M18 | M30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | シールド | 非シールド | |
| 形式 | 形E2E-X2D□ | 形E2E-X4MD□ | 形E2E-X3D□ | 形E2E-X8MD□ | 形E2E-X7D□ | 形E2E-X14MD□ | 形E2E-X10D□ | 形E2E-X20MD□ | |
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 3mm±10% | 8mm±10% | 7mm±10% | 14mm±10% | 10mm±10% | 20mm±10% | |
| 設定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~2.4mm | 0~6.4mm | 0~5.6mm | 0~11.2mm | 0~8mm | 0~16mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | 検出距離の10%以下 | |||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) | ||||||||
| 標準検出物体 | 鉄 8×8×1mm | 鉄 20×20×1mm | 鉄 12×12×1mm | 鉄 30×30×1mm | 鉄 18×18×1mm | 鉄 30×30×1mm | 鉄 54×54×1mm | ||
| 応答周波数*2 | 1.5kHz | 1kHz | 0.8kHz | 0.5kHz | 0.4kHz | 0.1kHz | |||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | 標準タイプ:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) USタイプ、コネクタタイプをUL認証品として使用時:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(使用電圧範囲も同じ) | ||||||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | ||||||||
| 制御 出力 | 開閉容量 | 3~100mA、診断出力50mA[D1(5)Sタイプのみ] | |||||||
| 残留電圧*3 | 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時、ただしM1J-Tタイプのみ5V以下) | ||||||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色) D2タイプ:動作表示(赤色) | ||||||||
| 動作モード (検出物体接近時) | D1タイプ:NO D2タイプ:NC | ||||||||
| 診断出力遅れ時間 | 0.3~1s | ||||||||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護(制御出力、診断出力とも) | ||||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+70℃ 保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内 | |||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 | ||||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向10回 | 1000m/s2 X、Y、Z各方向10回 | |||||||
| 保護構造 | コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプ:IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 コネクタタイプ:IEC規格 IP67 | ||||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタタイプ、コネクタ中継タイプ(標準コード長 300mm) | ||||||||
| 質量 (梱包 状態) | コード 引き出しタイプ | 約60g | 約70g | 約130g | 約175g | ||||
| コネクタ 中継タイプ | - | 約40g | 約70g | 約110g | |||||
| コネクタ タイプ | 約15g | 約25g | 約40g | 約90g | |||||
| 材質 | ケース | ステンレス(SUS303) | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||
| 締付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||||||
*1.緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。(D2タイプを除く)
*2.応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3.M1J-Tタイプを使用する場合は、残留電圧が5Vとなりますので、接続機器とのインターフェース条件を確認の上ご使用ください。
* 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,220円 ( 7,942円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,870円 ( 6,457円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,508円 ( 8,259円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,129円 ( 6,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,490円 ( 8,239円 ) | 1日目 |
9,750円 ( 10,725円 ) | 1日目 |
6,632円 ( 7,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,618円 ( 8,380円 ) | 1日目 |
5,997円 ( 6,597円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,008円 ( 6,609円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,129円 ( 6,742円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,632円 ( 7,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,787円 ( 8,566円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,437円 ( 7,081円 ) | 46日目 |
6,509円 ( 7,160円 ) | 79日目 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,656円 ( 10,622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,997円 ( 10,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,842円 ( 9,726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,043円 ( 11,047円 ) | 1日目 |
9,154円 ( 10,069円 ) | 51日目 |
9,370円 ( 10,307円 ) | 19日目 |
8,369円 ( 9,206円 ) | 51日目 |
9,614円 ( 10,575円 ) | 19日目 |
10,883円 ( 11,971円 ) | 19日目 |
6,997円 ( 7,697円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,497円 ( 8,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,312円 ( 6,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,344円 ( 9,178円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,284円 ( 8,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,167円 ( 8,984円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,400円 ( 9,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,312円 ( 6,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,466円 ( 9,313円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,339円 ( 8,073円 ) | 51日目 |
7,389円 ( 8,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,625円 ( 7,288円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,180円 ( 8,998円 ) | 1日目 |
7,449円 ( 8,194円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,514円 ( 8,265円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,473円 ( 9,320円 ) | 1日目 |
7,271円 ( 7,998円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,058円3,634円 ( 3,997円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,489円 ( 9,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,765円 ( 8,542円 ) | 1日目 |
6,229円 ( 6,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,311円 ( 8,042円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,118円 ( 8,930円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,268円 ( 7,995円 ) | 1日目 |
7,029円 ( 7,732円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,079円 ( 13,287円 ) | 1日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 1日目 |
9,384円 ( 10,322円 ) | 1日目 |
6,790円 ( 7,469円 ) | 1日目 |
磁性金属有無検出のスタンダード。
【特長】
〔E2E〕
・近接センサをお探しなら、まずは形E2E
・ワイドバリエーション:条件に合わせて最適な機種を選択可能
・相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
・優れた耐環境性を実現:標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用
・断線対策にコードプロテクタを標準採用
〔E2E-IL〕
・IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決!
・ダウンタイム短縮:センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
・突発的な不具合頻度の削減:離れすぎや過接近をお知らせ
・段取り替え効率の向上:センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減
〔E2E NEXT〕
・ユーザビリティ向上でスキルレス取りつけを実現し、設備の立上げや復旧を短時間に
・高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見える
・耐水・耐洗浄に対応したIP69K
・UL規格(UL60947-5-2)、CSA規格(CSA C22.2 UL60947-5-2-14)認証品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~