メカニカル部品技術窓口
金属切粉付着による誤動作対策用近接センサ。【特長】・アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体...
詳細を確認
*1. ビニル絶縁丸形コードφ4、2芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準2m
*2. D1タイプ:動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑)、D2タイプ:動作表示灯(赤)

コネクタ中継(-M1J/M1GJ)タイプ
ビニル絶縁丸形コードφ4、2芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準300mm

*1. ビニル絶縁丸形コードφ6、2芯(導体断面積:0.5mm2、絶縁体径:φ1.9mm)標準2m
コード延長(単独金属配管)最大200m
*2. D1タイプ:動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑)、D2タイプ:動作表示灯(赤)

*1. ビニル絶縁丸形コードφ6、2芯(導体断面積:0.5mm2、絶縁体径:φ1.9mm)標準2m
コード延長(単独金属配管)最大200m
*2. D1タイプ:動作表示灯(赤)、設定表示灯(緑)、D2タイプ:動作表示灯(赤)

*1. ビニル絶縁丸形コードφ6、3芯(導体断面積:0.5mm2、絶縁体径:φ1.9mm)標準2m
*2. 検出表示灯(赤)
| 型番 | E2EZ-X2D□-N E2EZ-X2D□-M1J E2EZ-X2D□-M1GJ | E2EZ-X4D□-N E2EZ-X4D□-M1J E2EZ-X4D□-M1GJ | E2EZ-X8D□-N E2EZ-X8D□-M1GJ | E2EZ-X8C1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 8mm±10% | 8mm±10% | |
| 設定距離*1 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~6.4mm | 0~6.4mm | |
| 応差 | 検出距離の20%以下 | ||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) | ||||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄30×30×1mm | 鉄54×54×1mm | 鉄54×54×1mm | |
| 応答周波数*2 | 200Hz | 100Hz | 30Hz | 8Hz | |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24Vリップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | DC12~24Vリップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | |||
| 消費電流 | - | 15mA以下 | |||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | - | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA以下 | NPNオープンコレクタ出力/PNPオープンコレクタ出力 DC12V時:100mA以下(DC30V以下) DC24V時:200mA以下(DC30V以下) | ||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | 2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) | |||
| 動作モード (検出物体接近時) | D1タイプ:NO D2タイプ:NC | NO | |||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | 負荷短絡保護、逆接続保護、サージ吸収 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各0~+50℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~+95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||
| 温度の影響 | 0~+50℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下 | ||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧の±10%の範囲で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | ||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | ||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油 | ||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ | ||||
| 質量(梱包状態) | E2EZ-X2D□-N:約70g E2EZ-X2D□-M1J:約40g E2EZ-X2D□-M1GJ:約40g | E2EZ-X4D□-N:約160g E2EZ-X4D□-M1J:約90g E2EZ-X4D□-M1GJ:約90g | E2EZ-X8D□-N:約220g E2EZ-X8D□-M1GJ:約160g | 約270g | |
| 材質 | ケース | 黄銅/ニッケルメッキ | |||
| 検出面 | PBT | 耐熱ABS | |||
| 締付ナット | 鉄/亜鉛メッキ | ||||
| 歯付座金 | 鉄/亜鉛メッキ | ||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||
*1. 緑色の表示灯が点灯する範囲でお使いください。
*2. 応答周波数は、平均値です。測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

| 型番 | F寸法(mm) |
|---|---|
| E2EZ-X2□ | φ12.5(-0~+0.5) |
| E2EZ-X4□ | φ18.5(-0~+0.5) |
| E2EZ-X8□ | φ30.5(-0~+0.5) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,185円 ( 15,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,568円 ( 16,025円 ) | 1日目 |
13,899円7,644円 ( 8,408円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,051円 ( 13,256円 ) | 1日目 |
11,673円 ( 12,840円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,758円 ( 18,434円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,152円 ( 17,767円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 1日目 |
12,558円 ( 13,814円 ) | 1日目 |
13,079円 ( 14,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,709円 ( 15,080円 ) | 19日目 |
13,700円 ( 15,070円 ) | 1日目 |
13,079円 ( 14,387円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,977円 ( 14,275円 ) | 4日目 |
16,508円 ( 18,159円 ) | 1日目 |
14,699円 ( 16,169円 ) | 46日目 |
15,942円 ( 17,536円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,190円 ( 17,809円 ) | 1日目 |
金属切粉付着による誤動作対策用近接センサ。
【特長】
・アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
・スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~