メカニカル部品技術窓口
設置が簡単な溝型光電センサ。【特長】・溝幅25mmの溝型センサ・1光軸タイプ、2光軸タイプを品揃え・M...
詳細を確認
* 反対側にあります。
注. E3Z-G61:1光軸タイプ(S1)
E3Z-G62:2光軸タイプ(S1、S2)
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3Z-G61/形E3Z-G61-M3J | 形E3Z-G62/形E3Z-G62-M3J | ||
| PNP出力 | 形E3Z-G81/形E3Z-G81-M3J | 形E3Z-G82/形E3Z-G82-M3J | ||
| 光軸数 | 1光軸 | 2光軸 | ||
| 検出距離(溝幅) | 25mm | |||
| 標準検出物体 | φ1.5mm以上の不透明体 | |||
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm) | |||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||
| 消費電流 | 25mA以下 | 40mA以下 | ||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | |||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 | |||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて)リード線一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min リード線一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP64 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m、500mm)/コネクタ中継タイプ(標準コー長300mm) | |||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色) | |||
| 質量 (梱包状態) | コード引き出しタイプ2m | 約65g | ||
| コネクタ中継タイプ | 約30g | |||
| 材質 | ケース | ABS | ||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,833円 ( 13,016円 ) | 1日目 |
13,799円 ( 15,179円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,787円 ( 14,066円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,842円 ( 15,226円 ) | 1日目 |
13,841円 ( 15,225円 ) | 1日目 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,148円 ( 18,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,842円 ( 15,226円 ) | 1日目 |
13,625円 ( 14,988円 ) | 1日目 |
15,317円 ( 16,849円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~