17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力形式

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】

通常単価(税別)
21,42921,430
税込単価
23,57223,573
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

業界最小、カラーマークセンサ。【特長】・大幅な省スペース化を実現。・色差判別性能を向上、白色LED+R...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】 外形図

指定なき寸法公差:公差等級IT16

製品仕様

■定格/性能

検出方式拡散反射形(マーク検出)
形式NPN出力形E3ZM-V61
PNP出力形E3ZM-V81
検出距離12±2mm *1
検出可能範囲色の組み合わせにより異なります。「特性データ」参照
投光スポット径φ2mm以下
光源(発光波長)白色LED(450~700nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含む
消費電力750mW以下(電源電圧30V時 消費電流25mA以下)
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)
オープンコレクタ出力(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
リモートコントロール入力NPN出力 ON時:OVに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)
OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)
PNP出力 ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸入電流1mA以下)
OFF時:OPENまたは1.5V以下(漏れ電流0.1mA以下)
動作モードティーチング順序で設定 *2
保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:各50μs以下
感度調整ティーチング方式
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-40~+60℃(*3)、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 *4IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング表示灯(赤色)
質量(梱包状態)コード引き出しタイプ:約85g
材質ケースSUS316L
レンズ部メタクリル樹脂
表示部ポリエーテルサルフォン
ボタン部フッ素ゴム
ケーブル塩化ビニル
付属品取扱説明書  注. 取りつけ金具は別売
  • *1. 白、黄、黒の組み合わせでは、バタツキは±2mm(代表値)で対応できます。その他の色検出能力は「特性データ」を参照してください。
  • *2. マークセンサの出力動作切り替え:ティーチング時に、1回目にONさせたい色を、2回目にOFFさせたい色を指定。
  • *3. -25℃以下では、コードを屈曲させないでください。
  • *4. 保護構造仕様IP69Kについて
    IP69Kは、ドイツ規格DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
    80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
    供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】 製品仕様2

マークセンサの標準検出物体

色名マンセル記号
N9.5
4R 4.5/12.0
黄赤4YR 6.0/11.5
色名マンセル記号
5Y 8.5/11.0
黄緑3GY 6.5/10.0
3G 6.5/9.0
色名マンセル記号
青緑5BG 4.5/10.0
3PB 5.0/10.0
(黒)(N2.0)

性能・試験情報

■特性データ(参考値)

カラー検出能力

ティーチング可否

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】 性能試験

*検出距離12mmにてティーチング可能かどうかを示す。

検出可能範囲

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】 性能試験2

受光出力-距離特性/角度-受光量特性

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】 性能試験3

■入出力段回路図

NPN出力/PNP出力

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】 入出力段回路図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
  • 人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでください。

注意・禁止事項

  • 故障や発火の恐れがあります。定格電圧を越えて使用しないでください。
  • 破裂の恐れがあります。AC電源では絶対に使用しないでください。
  • 部品の破損や保護構造の劣化の恐れがあります。洗浄時に高圧水を1箇所に集中して噴射することはしないでください。

安全上の要点

以下に示すような項目は安全を確保する上で必要なことですので必ず守ってください。

  • 使用環境について
    爆発性ガス、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。
  • コネクタの接続
    コネクタの抜差しは必ずコネクタカバー部を手で持って行ってください。
    形XS3Fをご使用の場合には、固定具は必ず手で締めてください。プライヤなどを使用しないでください。また締めつけが不充分の場合保護構造が保てなくなったり振動で緩むことがあります。適正締め付けトルクは0.3~0.4N・mです。
    その他、市販のコネクタをご使用になる場合は、コネクタメーカの推奨使用条件、推奨締めつけトルクを守って使用してください。
  • 負荷について
    負荷は定格以下でご使用ください。
  • 低温環境
    冷凍火傷の恐れがあります。低温時に素手で金属表面に触れないでください。
  • 油環境
    油環境では使用しないでください。部品の破損や保護構造の劣化の恐れがあります。
  • 改造
    分解したり修理・改造をしないでください。
  • 屋外使用
    直射日光のあたる場所では使用しないでください。
  • 清掃
    有機溶剤(シンナー、アルコールなど)の使用は光学特性や保護構造を劣化させますので使用しないでください。
  • 洗浄について
    高濃度の洗浄剤の使用は故障の原因となりますので使用しないでください。また規定以上の高圧水の噴射は保護構造が劣化しますので避けてください。
  • 表面温度
    火傷の恐れがあります。使用条件(周囲温度、電源電圧、他)によってはセンサ表面温度が高くなります。操作時や洗浄時にはご注意ください。
  • コードの屈曲
    -25℃以下では、コードを屈曲させないでください。破損の恐れがあります。

型番リスト

表示件数

出力形式

最小発注数量
NPN
1個
PNP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,430
( 23,573 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,429
( 23,572 )
1日目

詳細情報

基本情報

業界最小、カラーマークセンサ。
【特長】
・大幅な省スペース化を実現。
・色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理。
・2種のティーチング方式を搭載(2点ティーチングとオートマチックティーチング)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーマーク検出・小型アンプ内蔵形光電センサ 【E3ZM-V】
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS
小型光電センサ BYシリーズ
アンプ内蔵センサ フリー電源・端子台タイプ V4シリーズ
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL
メーカーオムロンオムロンAUTONICS(オートニクス)オプテックス・エフエーオムロンオムロン
通常価格21,429-9,829 -4,4948,52414,899 -18,961 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
検出方式色識別拡散反射透過拡散反射透過拡散反射
検出距離【区分】~20-~500~2000~30-
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出タイプ反射形詳細拡散反射形距離設定形---距離設定形

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング