17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

クリーン単軸ロボット FLIP-X(Cタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーン単軸ロボット FLIP-X(Cタイプ)

販売終了

型番

C8-6-[150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800]-3K-SR1-X-05

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

クリーン度クラス10に対応。クリーンルームでの作業に。
【特長】
・本体上面に耐久性に優れたステンレスシートを装備。垂直使用も可能です。

ご注意

  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
種類
スライダ
ストローク(mm)
150 ~ 800
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
20.1~50.0
最大可搬質量(水平)(kg)
40
最大可搬質量範囲(垂直)(kg)
5.1~10.0
最大可搬質量(垂直)(kg)
8
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
6
入力電源
AC単相100-115V
入出力種類
なし
テーブル幅(mm)
74

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト