メカニカル部品技術窓口
【特長】・SUS316Lボディ、IP69K、高温使用環境、洗浄剤耐性


直流2線式(形E2EH-X□D□)
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形E2EH-X3D□ | 形E2EH-X7D□ | 形E2EH-X12D□ | ||
| サイズ | M12 | M18 | M30 | |
| シールド | シールド | |||
| 検出距離 | 3mm | 7mm | 12mm | |
| 設定距離 *1 | 0~2.4 mm | 0~5.6 mm | 0~9.6 mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ6ページ参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄21×21×1mm | 鉄36×36×1mm | |
| 応答周波数 *2 | 500Hz | 300Hz | 100Hz | |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~32V ただし100℃以上の場合は最大24V) | |||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | 3~100mA ただし+100~+110℃時、3~50mA。 | ||
| 残留電圧*3 | 有極性タイプ:3V以下、無極性タイプ(形E2EH-X□D□-T)は5V以下*3(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(黄色)、D2タイプ:動作表示(黄色) | |||
| 動作モード (検出物体接近時) | D1タイプ :NO、D2タイプ :NC 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ7ページ参照 | |||
| 保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+100 ℃ (0~+110℃ 1,000時間) *4 保存時:-25~+70 ℃ (ただし、氷結、結露のないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | 0~+70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内 +70~+100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内 +100~+110℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の-15%~+20%以内 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 | |||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K ※ 5 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ | |||
| 質量 (梱包状態) | ケーブル引き出し | 約80g | 約145g | 約220g |
| コネクタ | 約30g | 約55g | 約125g | |
| 材質 | ケース、締付ナット | ステンレス(SUS316L) | ||
| 検出面 | PBT | |||
| コード | 耐熱PVC(コード引き出しタイプ) | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
*1.D1タイプは黄色の表示灯を目安としてください。
*2.応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3.残留電圧が5Vとなりますので、接続機器とのインターフェース条件を確認の上ご使用ください。(→デジタルカタログ9ページ参照)
*4.110℃にて1,000時間の通電動作を確認しております。100℃以上の環境ではコードを繰り返し屈曲させないでください。
*5.保護構造仕様IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格DIN 40050 PART9で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試体を水平面上で回転させながら、実施します。
直流3線式(形E2EH-X□C□/B□)
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形E2EH-X3C□/B□ | 形E2EH-X7C□/B□ | 形E2EH-X12C□/B□ | ||
| サイズ | M12 | M18 | M30 | |
| シールド | シールド | |||
| 検出距離 | 3mm±10% | 7mm±10% | 12mm±10% | |
| 設定距離 | 0~2.4mm | 0~5.6mm | 0~9.6mm | |
| 応差 | 検出距離の15%以下 | |||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ6ページ参照) | |||
| 標準検出物体 | 鉄12×12×1mm | 鉄21×21×1mm | 鉄36×36×1mm | |
| 応答周波数 *1 | 500Hz | 300Hz | 100Hz | |
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下 (DC10~32V ただし100℃以上の場合は最大24V) | |||
| 消費電流 | 10mA以下 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | 最大100mA ただし+100~+120℃時、最大50mA | ||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||
| 表示灯 | 動作表示(黄色) | |||
| 動作モード (検出物体接近時) | C1タイプ :NO、C2タイプ :NC、B1タイプ :NO、B2タイプ :NC 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ7ページ参照 | |||
| 保護回路 | 電源逆接保護サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:0~+100 ℃ (0~+120℃ 1,000時間) *2 保存時:-25~+70 ℃ (ただし、氷結、結露のないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | 0~+70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内 +70~+100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内 +100~+120℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の-15%~+20%以内 | |||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内 | |||
| 絶緑抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ | |||
| 質量 (梱包状態) | ケーブル引き出し | 約80g | 約145g | 約220g |
| コネクタ | 約30g | 約55g | 約125g | |
| 材質 | ケース、締付ナット | ステンレス(SUS316L) | ||
| 検出面 | PBT | |||
| コード | 耐熱PVC(コード引き出しタイプ) | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
*1.応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2.120℃にて1,000時間の通電動作を確認しております。100℃以上の環境ではコードを繰り返し屈曲させないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,638円 ( 9,502円 ) | 1日目 |
8,841円 ( 9,725円 ) | 1日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,989円 ( 10,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,638円 ( 9,502円 ) | 1日目 |
8,489円 ( 9,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,854円 ( 9,739円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,638円 ( 9,502円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,638円 ( 9,502円 ) | 1日目 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,936円 ( 10,930円 ) | 1日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,640円 ( 10,604円 ) | 1日目 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,899円 ( 11,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,697円 ( 10,667円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,936円 ( 10,930円 ) | 1日目 |
9,689円 ( 10,658円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,989円 ( 10,988円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,979円 ( 12,077円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,631円 ( 10,594円 ) | 19日目 |
15,899円13,514円 ( 14,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,493円 ( 12,642円 ) | 1日目 |
12,079円 ( 13,287円 ) | 1日目 |
11,518円 ( 12,670円 ) | 1日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 1日目 |
12,079円 ( 13,287円 ) | 1日目 |
12,557円 ( 13,813円 ) | 1日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・SUS316Lボディ、IP69K、高温使用環境、洗浄剤耐性
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

理研計器(ガス測定器・検知器)
高精度近接センサ(標準型センサ)
0通常価格(税別):15,825円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円