メカニカル部品技術窓口
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ。【特長】・リードスイッチを永久磁石で作動させる近接センサ・ドアなどの...
詳細を確認


| 型番 | 種類 |
|---|---|
| 形GLS-1 | セット形式 |
| 形GLS-S1 | スイッチ部 |
| 形GLS-M1 | マグネット部 |
| 型番 | 種類 | コード長 |
|---|---|---|
| 形GLS-1L | セット形式 | 1m |
| 形GLS-S1-L | スイッチ部 |
| 項目 | 形式 | ||
|---|---|---|---|
| 形GLS-1 | 形GLS-1L | ||
| 検出距離 | 15mm *1 | ||
| 接点回路 | 1a | ||
| 接点容量*2 | 最大使用電圧:DC100V 最大使用電流:DC0.1A 最大接点容量:10W(開閉時含む) | ||
| 接点耐電圧 | DC250V 1min リーク電流1mA以下 | ||
| 応答周波数 | 20Hz以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-20~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 接触抵抗 | 150mΩ以下 | 250mΩ以下(リード線の導体抵抗含む) | |
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 各端子とケース間 | ||
| 寿命 | 5,000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | ||
| 接統方式 | 端子台タイプ | コード引き出しタイプ(標準コード長1m) | |
| 材質 | スイッチ部 | ABS | |
| マグネット部 | |||
*1.実力検出距離は15mm以上ありますのでご注意ください。
*2.ACでの使用はできません。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,646円~