17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

オールステンレスボディ近接センサ E2FM

通常単価(税別)
12,49417,838
税込単価
13,74319,622
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

過酷な現場でも壊れにくい近接センサを実現。【特長】・オールステンレスボディ・アルミ切粉対策・取付金属(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【販売終了情報】
    対象型番:E2FM-X5D1 2M、E2FM-X2D1 2M、E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M、E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M、E2FM-X2D1-M1TGJ-T 0.3M、E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M、E2FM-X10D1-M1TGJ-T 0.3M、E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M
    メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。
詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ

オールステンレスボディ近接センサ E2FM コード引き出しタイプ外形図

コネクタ中継タイプ

オールステンレスボディ近接センサ E2FM コネクタ中継タイプ外形図

コネクタタイプ(M12)

オールステンレスボディ近接センサ E2FM コネクタタイプ(M12)外形図

製品仕様

定格/性能

直流2線式(形E2FM-X□D□)

項目形式
形E2FM-
X1R5D1-□
形E2FM-X2D1-□形E2FM-X5D1-□形E2FM-
X10D1-□
形E2FM-X2D1-
M1TGJ-T
形E2FM-X5D1-
M1TGJ-T
形E2FM-X10D1-
M1TGJ-T
外形M8M12M18M30M12M18M30
シールドシールド
検出距離1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%10mm±10%2mm±10%5mm±10%10mm±10%
設定距離0~1.05mm0~1.4mm0~3.5mm0~7mm0~1.4mm0~3.5mm0~7mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照)
標準検出物体鉄8×8×1mm鉄12×12×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm鉄12×12×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm
応答周波数 *1200Hz100Hz100Hz50Hz100Hz100Hz50Hz
電源電圧(使用電圧範囲)DC12~24V リップル(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏れ電流0.8mA以下
出力形式有極無極
制御出力開閉容量3~100mA
残留電圧3V以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)5V以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
表示灯動作表示(赤色LED)、設定動作表示(緑色LED)
動作モード
(検出物体接近時)
NO(ノーマリーオープン)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲動作時、 保存時:各-25~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、 保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(+23℃時の検出距離を基準)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2
X、Y、Z
各方向 10回
1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 10回
保護構造IEC60529規格 IP67
接続方式無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
-M1GJ-□タイプ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
※梱包状態
コード引き出し
タイプ 2m
約105g約190g約215g約295g---
コネクタ中継
タイプ
約65g約85g約110g約190g約85g約110g約190g
材質ケースステンレス(SUS303)
検出面
(厚み)
ステンレス(SUS303)
(0.4mm)(0.8mm)(0.8mm)
締付ナットステンレス(SUS303)
コードPVC(難燃形)
歯付座金鉄 亜鉛メッキ
付属取扱説明書

*1.直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

直流3線式(形E2FM-X□C□、形E2FM-X□B□)

項目形式
形E2FM-X1R5□形E2FM-X2□形E2FM-X5□形E2FM-X10□
外形M8M12M18M30
シールドシールド
検出距離1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%10mm±10%
設定距離0~1.05mm0~1.4mm0~3.5mm0~7mm
応差検出距離の15%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ5ページ参照)
標準検出物体鉄8×8×1mm鉄12×12×1mm鉄30×30×1mm鉄54×54×1mm
応答周波数 *1200Hz100Hz100Hz50Hz
電源電圧(使用電圧範囲)DC12~24V リップル(p-p) 10%以下(DC10~30V)
消費電流10mA以下
制御出力開閉容量200mA以下
残留電圧2V以下(負荷電流200mA以下、コード長2m時)
表示灯動作表示(黄色LED)
動作モード(検出物体接近時)C1タイプ:NPNオープンコレクタ NO(ノーマリーオープン)
B1タイプ:PNPオープンコレクタ NO(ノーマリーオープン)
保護回路電源逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護(形E2FM-X1R5B1-M1は除く)
周囲温度範囲動作時、 保存時:-25~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、 保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(+23℃時の検出距離を基準)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z
各方向 10回
1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 10回
保護構造IEC60529規格 IP67
接続方式無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
-M1タイプ:コネクタタイプ
質量
※梱包状態
コード引き出し
タイプ 2m
-約170g約190g約275g
コネクタ中継
タイプ
約45g約55g約75g約160g
材質ケースステンレス(SUS303)
検出面
(厚み)
ステンレス(SUS303)
(0.4mm)(0.8mm)
締付ナットステンレス(SUS303)
歯付座金鉄 亜鉛メッキ
材質取扱説明書

*1.直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

アンプの種類

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

仕様

出力形式

検出距離

(mm)

接続仕様

コード長

(m)

取得規格

発注コード

RoHS?最小発注数量
~5
内蔵型
M8
ふっ素樹脂コーティングタイプ
直流2線式有極 ①-④ピン
1.5
コネクタ中継タイプ(M12)
2
CE/UL/IEC
65
-
1個
~5
内蔵型
M8
ふっ素樹脂コーティングタイプ
直流2線式有極
1.5
コネクタ中継タイプ(M12)
0.3
CE/UL/IEC
-
6
1個
~5
内蔵型
M8
標準
直流3線式PNP
1.5
コード引き出しタイプ
2
CE/UL/IEC
-
-
1個
~5
内蔵型
M8
標準
直流3線式PNP
1.5
コネクタタイプ(M12)
-
CE/UL/IEC
-
-
1個
~5
内蔵型
M8
標準
直流3線式NPN
1.5
コード引き出しタイプ
2
CE/UL/IEC
-
-
1個
~5
内蔵型
M8
標準
直流2線式有極
1.5
コード引き出しタイプ
2
CE/UL/IEC
-
-
1個
~5
内蔵型
M8
標準
直流2線式有極
1.5
コード引き出しタイプ
5
CE/UL/IEC
-
6
1個
~5
内蔵型
M8
標準
直流2線式有極 ①-④ピン
1.5
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
0.3
CE/UL/IEC
-
-
1個
~5
内蔵型
M18
標準
直流2線式有極 ①-④ピン
5
スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
0.3
CE/UL/IEC
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,557
( 19,313 )
71日目
17,838
( 19,622 )
71日目
14,045
( 15,450 )
71日目
12,494
( 13,743 )
8日目
14,045
( 15,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,495
( 13,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,466
( 15,913 )
89日目
14,326
( 15,759 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,469
( 19,216 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

過酷な現場でも壊れにくい近接センサを実現。
【特長】
・オールステンレスボディ
・アルミ切粉対策
・取付金属(鉄)への埋込み取付可
・ヨーロッパEcolab社認証の耐薬品性
・コード引き出しタイプ、直流3線NPN出力、ふっ素樹脂コーティングタイプを品揃え

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 【販売終了情報】
    対象型番:E2FM-X5D1 2M、E2FM-X2D1 2M、E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M、E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M、E2FM-X2D1-M1TGJ-T 0.3M、E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M、E2FM-X10D1-M1TGJ-T 0.3M、E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M
    メーカー廃盤に伴い在庫限りで販売終了となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールステンレスボディ近接センサ E2FMのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
設備装置に使用しています
2
満足度:2.0
顧客から設計を含めて製作を依頼された生産設備装置内の近接センサーとして使用しています。この商品は客先からの指定でした。そ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールステンレスボディ近接センサ E2FM
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ 【E2EC-M/Q】
耐油近接センサ E2ER/E2ERZ
耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】
角型近接センサ 【E2Q6】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格12,494-17,899 -14,899 -15,309 -10,239 -14,376 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
近接センサ 種類ネジ型ネジ型円柱型ネジ型ネジ型角型
シールドシールドシールドシールドシールドシールド-
動作モードNONONO-NONO+NC 両出力
電源電圧DC12~24VDC12~24V-DC10~30V-DC10~30V
保護構造IP67IP67-IP67/IP67GIP67IP67
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング