メカニカル部品技術窓口
超小型で長距離検出を実現。【特長】・Φ3~M12の小型シールドタイプセンサヘッド・金属内への埋め込み可...
詳細を確認
| 項目 | 形式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形E2EC-CR8D□ | 形E2EC-C1R5D□ | 形E2EC-C3D□ | 形E2EC-X4D□ | 形E2EC-CR5C1 | 形E2EC-C2R5C1 | ||
| タイプ | 直流2線式 | 直流3線式 | |||||
| 検出距離 | 0.8mm±15% | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 4mm±10% | 0.5mm±15% | 2.5mm±10% | |
| 設定距離 | 0~0.56mm | 0~1.05mm | 0~2.1mm | 0~2.8mm | 0~0.3mm | 0~1.7mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。「特性データ」→デジタルカタログ4ページ参照) | ||||||
| 標準検出物体 | 鉄5×5×1mm | 鉄8×8×1mm | 鉄12×12×1mm | 鉄5×5×1mm | 鉄8×8×1mm | ||
| 応答周波数 *1 | 1.5kHz | 1kHz | |||||
| 電源電圧 (使用電圧範囲) | DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | DC5~24V リップル(p-p)10%以下 (DC4.75~30V) | |||||
| 消費電流 | - | 10mA以下 | |||||
| 漏れ電流 | 0.8mA以下 | - | |||||
| 制御出力 | 開閉容量 | 5~100mA | NPNオープンコレクタ出力100mA以下 (DC30V以下) | ||||
| 残留電圧 | 3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | 1V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) | |||||
| 表示灯 | D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(緑色) D2タイプ:動作表示(赤色) | 検出表示(赤色) | |||||
| 動作モード (検出物体接近時) | D1タイプ:NO D2タイプ:NC 詳細については「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ5ページ参照 | NO 詳細については「入出力段回路図」の タイムチャート→ デジタルカタログ5ページ参照 | |||||
| 保護回路 | 負荷短絡保護、サージ吸収 | サージ吸収 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) *2 | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | -25~+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±20%以下 | ||||||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で 定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 | 使用電圧範囲4.75~30Vにて 定格電源電圧時、検出距離の±5%以下 | |||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 1min 充電部一括とケース間 | AC500V 1min 充電部一括とケース間 | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67、オムロン社内規格 耐油(センサヘッド部のみ) | IEC規格 IP64 | |||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | ||||||
| 質量(梱包状態) | 約45g | ||||||
| 材質 | ケース | 黄銅 | |||||
| 検出面 | ABS | ||||||
| 締付ナット | - | 黄銅 ニッケルメッキ | - | ||||
| 歯付座金 | - | 鉄 亜鉛メッキ | - | ||||
| 付属品 | アンプ取りつけ金具、取扱説明書 | 取扱説明書 | |||||
*1.応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2.センサ部とアンプ部の温度差が大きいと、誤動作する場合がありますので、ご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,899円 ( 21,889円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,360円 ( 13,596円 ) | 1日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,815円 ( 11,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,966円 ( 8,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,892円 ( 9,781円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,461円 ( 12,607円 ) | 1日目 |
10,647円 ( 11,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,904円 ( 11,994円 ) | 1日目 |
10,451円 ( 11,496円 ) | 1日目 |
8,489円 ( 9,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,939円 ( 13,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,961円 ( 10,957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,691円 ( 10,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
超小型で長距離検出を実現。
【特長】
・Φ3~M12の小型シールドタイプセンサヘッド
・金属内への埋め込み可能
・ロボットコード標準採用(直流2線式)
・中継コード(アンプ部)に表示灯があり動作確認が容易
・電源電圧範囲DC5~24V(直流3線式のみ)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ フラット形状タイプ
4.7通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロ近接センサ シールドタイプ
4.1通常価格(税別):2,930円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ ねじ型 オールメタルタイプ
0通常価格(税別):9,830円~