17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C

通常単価(税別)
19,19529,899
税込単価
21,11532,889
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。【特長】・優れた耐水・耐油性(IP67、耐油)・オイルミ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

透過形(ヨコ形)

耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C 透過形(ヨコ形)外形図

*1.(A)面にも取りつけ金具使用可能。
*2.投光器の場合は電源表示灯(赤)のみ。
*3.投光器の場合は、ビニル絶縁丸形コードφ4、2芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準2mです。

透過形(タテ形)

耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C 透過形(タテ形)外形図

*1.(A)面にも取りつけ金具使用可能。
*2.投光器の場合は電源表示灯(赤)のみ。
*3.投光器の場合は、ビニル絶縁丸形コードφ4、2芯(導体断面積:0.3mm2、絶縁体径:φ1.3mm)標準2mです。

回帰/拡散反射形(ヨコ形)

耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C 回帰/拡散反射形(ヨコ形)外形図

回帰/拡散反射形(タテ形)

耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C 回帰/拡散反射形(タテ形)外形図

製品仕様

定格/性能

項目形式
ヨコ形/形E3S-CT11(-M1J)ヨコ形/形E3S-CR11(-M1J)ヨコ形/形E3S-CD11(-M1J)ヨコ形/形E3S-CD12(-M1J)
タテ形/形E3S-CT61(-M1J)タテ形/形E3S-CR61(-M1J)タテ形/形E3S-CD61(-M1J)タテ形/形E3S-CD62(-M1J)
検出方式透過形回帰反射形
(M.S.R機能付)*1
拡散反射形
検出距離30m3m(形E39-R1使用時)700mm
(白画用紙300×300mm)
2m
(白画用紙300×300mm)
標準検出物体φ15mm以上の不透明体φ75mm以上の不透明体-
応差-検出距離の20%以下
指向角投・受光器:各3~15°3~10°-
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(880nm)赤色発光ダイオード(700nm)赤外発光ダイオード(880nm)
電源電圧DC10~30V〔リップル(p-p)10%含む〕
消費電流50mA以下
(投光器25mA以下、
受光器25mA以下)
40mA以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP圧力:2.0V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP形出力 スイッチ切替式)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
保護回路電源逆接続保護、
出力短絡保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1ms以下動作・復帰:各2ms以下
感度調整単回転ボリウム2回転エンドレスボリウム(インジケータ付)
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:5,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
周囲温度範囲動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし結露のないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~2,000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格 IP67(オムロン社内規格 耐油)、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)*2
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量(梱包状態)約270g
(コード引き出しタイプ)
約230g
(M12コネクタ中継タイプ)
約160g
(コード引き出しタイプ)
約130g
(M12コネクタ中継タイプ)
約150g(コード引き出しタイプ)
約110g(M12コネクタ中継タイプ)
材質ケース亜鉛ダイカスト
操作部カバーボリエーテルサルフォン
レンズ部メタクリル樹脂
取りつけ金具ステンレス(SUS304)
付属品取りつけ金具(ねじ付)、調整用ドライバ、取扱説明書、反射板(回帰反射形のみ)

*1.「テクニカルガイド(技術編)」の「M.S.R.機能」をご覧ください。→光電センサテクニカルガイド技術編
*2. NEMA(National Electrical Manufacturers Association:米国電機工業会)規格

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

検出方式

検出距離【区分】

検出タイプ反射形詳細

検出距離詳細

(mm)

光源

応答時間

(ms)

接続方式

ヘッド形状

投・受光器

コード長

(m)

仕様

RoHS?最小発注数量
拡散反射
~1000
拡散反射形
700
赤外光
1
コード引出しタイプ
ヨコ形
投受光器一体型
2
-
-
1個
拡散反射
~1000
拡散反射形
700
赤外光
1
コネクタ中継タイプ(M12)
ヨコ形
投受光器一体型
0.3
-
-
1個
拡散反射
~2000
拡散反射形
2000
赤外光
2
コード引出しタイプ
ヨコ形
投受光器一体型
2
-
-
1個
拡散反射
~1000
拡散反射形
700
赤外光
1
コード引出しタイプ
タテ形
投受光器一体型
2
-
-
1個
拡散反射
~2000
拡散反射形
2000
赤外光
2
コード引出しタイプ
タテ形
投受光器一体型
2
-
-
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
-
3000
赤色光
1
コード引出しタイプ
ヨコ形
投受光器一体型
2
MSR機能付 / 反射板付属
-
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
-
3000
赤色光
1
コード引出しタイプ
タテ形
投受光器一体型
2
MSR機能付 / 反射板付属
-
1個
透過
10000超
-
30000
赤外光
1
コード引出しタイプ
ヨコ形
投光器+受光器
2
-
-
1個
透過
10000超
-
30000
赤外光
1
コード引出しタイプ
ヨコ形
投光器+受光器
5
-
-
1個
透過
10000超
-
30000
赤外光
1
コネクタ中継タイプ(M12)
ヨコ形
投光器+受光器
0.3
-
-
1個
透過
10000超
-
30000
赤外光
1
コード引出しタイプ
タテ形
投光器+受光器
2
-
-
1個
透過
10000超
-
30000
赤外光
1
コード引出しタイプ
タテ形
投光器+受光器
5
-
-
1個
透過
10000超
-
30000
赤外光
1
コネクタ中継タイプ(M12)
タテ形
投光器+受光器
0.3
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,312
( 23,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,547
( 27,002 )
1日目
25,625
( 28,188 )
1日目
24,298
( 26,728 )
1日目
28,092
( 30,901 )
1日目
19,900
( 21,890 )
1日目
19,195
( 21,115 )
1日目
23,532
( 25,885 )
2日目
25,675
( 28,243 )
1日目
24,600
( 27,060 )
1日目
23,455
( 25,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,687
( 29,356 )
1日目
29,899
( 32,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。
【特長】
・優れた耐水・耐油性(IP67、耐油)
・オイルミスト雰囲気でも安心
・長距離検出。最大30m(透過形)
・定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性
・M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
・NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-Cのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
交換用に
4
満足度:4.0
経年劣化にて反応が弱くなってきたので 既存品交換用に。 短納期で助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油・長距離メタルケース光電センサ E3S-C
距離設定形メタルケース光電センサ E3S-CL
光電センサ【E3FA】
シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格19,195-18,961 -10,899 -14,97314,899 -11,687 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出物体不透明体不透明体不透明体不透明体不透明体透明体
出力形式NPN/PNP 切替式NPN/PNP 切替式NPNPNP--
動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON入光時ON/しゃ光時ON 切替式入光時ON/しゃ光時ON 切替式
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング