メカニカル部品技術窓口
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能。【特長】・機器内蔵に適した狭限定タイプ(形E3S-LS3...
詳細を確認
指定なき寸法公差:公差等級IT16
*タイマ調節ボリウムはタイマ機能付きの商品にのみついております。
■定格/性能
| 検出方式 | 限定反射形 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3S-LS3N(T)/-LS3P | 形E3S-LS3NW(T)/-LS3PW | |
| 検出範囲 | 白画用紙* | 20~35mm(背景からの設置距離60mm以上) | 10~60mm(背景からの設置距離120mm以上) |
| 黒紙* | 20~30mm(背景からの設置距離60mm以上) | 15~50mm(背景からの設置距離120mm以上) | |
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(660nm) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10%、リップル(p-p)10%以下 | ||
| 消費電流 | 25mA以下 | ||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力、形式によって異なります) 入光時ON | ||
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能 | ||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | ||
| タイマ機能(タイマ機能付のみ) | OFFディレイ0.1~1.0s(ボリウム可変式) | ||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:5000lx以下 | ||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | ||
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min | ||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP40 | ||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m/0.5m)、コネクタ中継タイプ(M8・4極)(標準コード長0.3m)、コネクタ中継タイプ(M8・3極)(標準コード長0.3m) | ||
| 質量(梱包状態) | 約80g | ||
| 材質 | ケース | ABS | |
| レンズ部 | メタクリル樹脂 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、M3ねじ、タイマ調整用ドライバ(タイマ機能付のみ) | ||
*80×80mm時
■特性

■入出力段回路図
NPN出力

PNP出力

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,711円 ( 12,882円 ) | 1日目 |
11,420円 ( 12,562円 ) | 71日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,903円 ( 13,093円 ) | 89日目 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 1日目 |
14,720円 ( 16,192円 ) | 1日目 |
13,096円 ( 14,406円 ) | 1日目 |
13,096円 ( 14,406円 ) | 1日目 |
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能。
【特長】
・機器内蔵に適した狭限定タイプ(形E3S-LS3□)
・高背部品の実装基板に最適なワイドレンジタイプ(形E3S-LS3□W)
・タイマ機能付き(形E3S-LS3□T)、PNP出力も品揃え(形E3S-LS3P□)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.2通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
薄型ピッキングセンサ
4.7通常価格(税別):6,200円~

ミスミ
レーザセンサ -標準タイプ-
4.8通常価格(税別):5,960円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~