メカニカル部品技術窓口
小型・安心!レーザタイプ光電センサ。【特長】・レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心・色の影響を...
詳細を確認コード引き出しタイプ

コネクタタイプ

コード引き出しタイプ

コネクタタイプ

コード引き出しタイプ

コネクタタイプ

| 項目 | 形式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | 形E3Z-LT61/-LT66 | 形E3Z-LR61/-LR66 | 形E3Z-LL61/-LL66 | 形E3Z-LL63/-LL68 | ||
| PNP出力 | 形E3Z-LT81/-LT86 | 形E3Z-LR81/-LR86 | 形E3Z-LL81/-LL86 | 形E3Z-LL83/-LL88 | ||
| 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形 | 距離設定形 | |||
| 応答性 | 標準タイプ | 高速応答タイプ | ||||
| 検出距離 | 60m | 0.2~7m (形E39-R12使用時) | 20~300mm (白紙□100mm) 20~160mm (黒紙□100mm) | 25~300mm (白紙□100mm) 25~100mm (黒紙□100mm) | ||
| 設定距離範囲 | - | 40~300mm (白紙□100mm) 40~160mm (黒紙□100mm) | 40~300mm (白紙□100mm) 40~100mm (黒紙□100mm) | |||
| 投光スポット径(参考値) | φ5mm(3mにて) | φ0.5mm(300mmにて) | ||||
| 標準検出物体 | φ12mm以上の不透明体 | φ75mm以上の不透明体 | - | |||
| 最小検出物体(参考値) | φ6mm不透明体(3mにて) | φ0.2mmピンゲージ(ステンレス)(300mmにて) | ||||
| 応差 | - | 設定距離の5%以下 | ||||
| 白黒誤差 | - | 5%(距離160mm) | 5%(距離100mm) | |||
| 指向角 | 受光器:3~15° | - | ||||
| 光源(発光波長) | 赤色LD(655nm)JISクラス1 IEC Class1 FDA Class1 | |||||
| 電源電圧 | DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%以下 | |||||
| 消費電流 | 35mA以下 (投光器:15mA以下、 受光器:20mA以下) | 30mA以下 | ||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下 オープンコレクタ出力 | |||||
| 出力残留電圧 | 残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合) 残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA未満の場合) | |||||
| 出力モード切替 | 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替方式 | |||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護/ 負荷短絡保護/ 出力逆接続保護 | 電源逆接続保護/負荷短絡保護/相互干渉防止機能/出力逆接続保護 | ||||
| 応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | 動作・復帰:各0.5ms以下 | ||||
| 感度調整 | 単回転ボリウム | 5回転エンドレスボリウム | ||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | |||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-10~+55℃、保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時35~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. | |||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||
| 保護構造 | IEC規格:IP67 | |||||
| 接続方式 | コード引出しタイプ(標準コード長2m):形E3Z-L□□1/-L□□3 M8コネクタタイプ:形E3Z-L□□6/-L□□8 | |||||
| 表示灯 | 動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)(ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ) | |||||
| 質量 (梱包状態) | コード引き出しタイプ2m | 約120g | 約65g | |||
| コネクタタイプ | 約30g | 約20g | ||||
| 材質 | ケース | ポリブチレンテレフタレート | ||||
| レンズ部 | 変性ポリアリレート | メタクリル樹脂 | 変性ポリアリレート | |||
| 付属品 | 取扱説明書 注:反射板、取りつけ金具は別売 | |||||
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,990円 ( 37,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
33,709円 ( 37,080円 ) | 1日目 |
32,500円 ( 35,750円 ) | 1日目 |
29,412円 ( 32,353円 ) | 1日目 |
33,646円 ( 37,011円 ) | 1日目 |
30,386円 ( 33,425円 ) | 19日目 |
32,681円 ( 35,949円 ) | 1日目 |
33,797円 ( 37,177円 ) | 1日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 1日目 |
28,760円 ( 31,636円 ) | 1日目 |
26,686円 ( 29,355円 ) | 1日目 |
28,771円 ( 31,648円 ) | 1日目 |
26,899円 ( 29,589円 ) | 1日目 |
27,157円 ( 29,873円 ) | 1日目 |
26,775円 ( 29,453円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
22,471円 ( 24,718円 ) | 1日目 |
28,868円 ( 31,755円 ) | 1日目 |
27,982円 ( 30,780円 ) | 1日目 |
26,775円 ( 29,453円 ) | 1日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 1日目 |
28,868円 ( 31,755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27,982円 ( 30,780円 ) | 1日目 |
小型・安心!レーザタイプ光電センサ。
【特長】
・レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
・色の影響を受けない距離設定形も品揃え
・使用周囲温度上限(55℃)、耐水性(IP67)もE3Zクラス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -距離設定型-
3通常価格(税別):8,700円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~