17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

単軸ロボット FLIP-X タイミングベルト駆動モデル(Bタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

単軸ロボット FLIP-X タイミングベルト駆動モデル(Bタイプ)

販売終了

型番

B10-L-[150,250,350,450,550,650,750,850,950,1050,1150,1250,1350,1450,1550,1650,1750,1850,1950,2050]-3K-SR1-X-05

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・組立や検査など多様な用途に利用可能な汎用ロボットです。
・タイミングベルト駆動モデル・最長ストローク 3050mmで長距離の工程間搬送が可能。

ご注意

  • 一部商品で部材調達が困難な状況のため、新規ご注文の納期を延長しております。お客さまへはご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
本体
種類
スライダ
ストローク(mm)
150 ~ 2050
最大可搬質量範囲(水平)(kg)
5.1~10.0
最大可搬質量(水平)(kg)
10
駆動方式
ベルト駆動
入力電源
AC単相100-115V
位置検出器
レゾルバインクリメンタル方式
入出力種類
なし
テーブル幅(mm)
100
ケーブル
テーブル長(mm)
90

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト