17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

樹脂ケースタイプ近接センサ E2F

通常単価(税別)
5,4489,689
税込単価
5,99310,658
通常出荷日:在庫品1日目~89日目一部当日出荷可能

耐水性に優れた樹脂ケースタイプ近接センサ。【特長】・IP68に準拠した抜群の保護構造・相互干渉に対応

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

直流3線式

交流2線式

形E2F-X1R5E□/-X1R5F□
形E2F-X1R5Y□
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F 直流3線式形E2F-X1R5E□/-X1R5F□外形図
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F 交流2線式形E2F-X1R5Y□外形図
*ビニル絶縁丸形コードφ3.5、3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径:φ1mm)標準2m
  コード延長(単独金属配管)最大200m
*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
*ビニル絶縁丸形コードφ3.5、2芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径:φ1mm)標準2m
  コード延長(単独金属配管)最大200m
*上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

製品仕様

定格/性能

項目型番
形E2F-X1R5E□形E2F-X2E□形E2F-X5E□形E2F-X10E□
形E2F-X1R5F□形E2F-X2F□形E2F-X5F□形E2F-X10F□
形E2F-X1R5Y□形E2F-X2Y□形E2F-X5Y□形E2F-X10Y□
検出距離1.5mm±10%2mm±10%5mm±10%10mm±10%
設定距離0~1.2mm0~1.6mm0~4mm0~8mm
応差検出距離の10%以下
検出可能物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。
標準検出物体鉄8×8×1mm鉄12×12×1mm鉄18×18×1mm鉄30×30×1mm
応答周波数*1E/Fタイプ:2kHz、
Yタイプ:25Hz
E/Fタイプ:1.5kHz、
Yタイプ:25Hz
E/Fタイプ:600Hz、
Yタイプ:25Hz
E/Fタイプ:400Hz、
Yタイプ:25Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
E/Fタイプ:DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
Yタイプ:AC24~240V(AC20~264V)
消費電流E/Fタイプ:17mA以下
漏れ電流Yタイプ:1.7mA以下(AC200V時)
制御出力開閉容量E/Fタイプ:200mA以下
Yタイプ:5~100mA
E/Fタイプ:200mA以下
Yタイプ:5~300mA
残留電圧E/Fタイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
Yタイプ:「特性データ」 デジタルカタログ参照
表示灯E1タイプ:検出表示(赤)、E2/F1/F2タイプ:動作表示(赤)
Yタイプ:動作表示(赤)
動作モード(検出物体接近時)E1/F1/Y1タイプ:NO
E2/F2/Y2タイプ:NC
保護回路E/Fタイプ:逆接続保護、負荷短絡保護、サージ吸収 Yタイプ:なし
周囲温度範囲動作時、保存時:各-25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~95%RH
温度の影響-25~+70℃の温度範囲内で+23℃の時、検出距離の±10%以下
電圧の影響E/Fタイプ:定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧E/Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
Yタイプ:M8タイプAC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
その他AC4,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)1,000m/s2 X、Y、Z各方向10回
保護構造IEC規格 IP68、耐油*2
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約40g約50g約130g約170g
材質ケースポリアリレート
検出面
締付ナットポリアセタール
付属品取扱説明書

*1.応答周波数は平均値です。測定条件は標準検出物体を用い、検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2.切削油の飛沫がかかる環境で使用される場合は、油に含まれる添加物により劣化する恐れがありますので、形E2Eのご使用をおすすめします。

型番リスト

表示件数

検出距離(範囲)

(mm)

ヘッドサイズ(センサ形状 ネジ型)

仕様

出力形式

動作モード

検出距離

(mm)

電源電圧

コード長

(m)

取得規格

RoHS?最小発注数量
~5
M8
-
直流3線式 NPN
NO
1.5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M8
-
直流3線式 NPN
NO
1.5
DC12~24V
5
CE/IEC
-
1個
~5
M8
-
直流3線式 NPN
NC
1.5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M8
-
直流3線式 PNP
NO
1.5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M12
-
直流3線式 NPN
NO
2
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M12
-
直流3線式 NPN
NO
2
DC12~24V
5
CE/IEC
-
1個
~5
M12
-
直流3線式 NPN
NC
2
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M12
-
直流3線式 PNP
NO
2
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M12
-
交流2線式
NO
2
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC
-
1個
~5
M12
-
交流2線式
NO
2
AC24~240V
5
CE/IEC/CCC
-
1個
~5
M12
-
交流2線式
NC
2
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC
-
1個
~5
M18
-
直流3線式 NPN
NO
5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M18
-
直流3線式 NPN
NO
5
DC12~24V
5
CE/IEC
-
1個
~5
M18
-
直流3線式 NPN
NC
5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M18
-
直流3線式 NPN
NC
5
DC12~24V
5
CE/IEC
-
1個
~5
M18
-
直流3線式 PNP
NO
5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M18
-
直流3線式 PNP
NC
5
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
~5
M18
-
交流2線式
NO
5
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC
-
1個
~5
M18
-
交流2線式
NO
5
AC24~240V
5
CE/IEC/CCC
-
1個
~5
M18
-
交流2線式
NC
5
AC24~240V
2
CE/IEC
-
1個
6~10
M30
-
直流3線式 NPN
NO
10
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
6~10
M30
-
直流3線式 NPN
NO
10
DC12~24V
5
CE/IEC
-
1個
6~10
M30
-
直流3線式 NPN
NC
10
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
6~10
M30
異周波タイプ
直流3線式 NPN
NO
10
DC12~24V
2
CE/IEC
6
1個
6~10
M30
-
直流3線式 PNP
NO
10
DC12~24V
2
CE/IEC
-
1個
6~10
M30
-
交流2線式
NO
10
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC
-
1個
6~10
M30
-
交流2線式
NO
10
AC24~240V
5
CE/IEC/CCC
-
1個
6~10
M30
-
交流2線式
NC
10
AC24~240V
2
CE/IEC/CCC
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,989
( 6,588 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,289
( 6,918 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,389
( 7,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,448
( 5,993 )
1日目
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,018
( 6,620 )
1日目
7,767
( 8,544 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,221
( 9,043 )
71日目
7,766
( 8,543 )
1日目
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,240
( 7,964 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,224
( 7,946 )
1日目
7,404
( 8,144 )
1日目
6,489
( 7,138 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,395
( 7,035 )
71日目
8,489
( 9,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,489
( 10,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,589
( 9,448 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,989
( 7,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,989
( 8,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,242
( 6,866 )
89日目
7,303
( 8,033 )
1日目
9,689
( 10,658 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,677
( 10,645 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,196
( 9,016 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐水性に優れた樹脂ケースタイプ近接センサ。
【特長】
・IP68に準拠した抜群の保護構造
・相互干渉に対応

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
タップ加工時のワーク検知に
4
満足度:4.0
タップ加工時のワーク検知に使用しています。どうしても切削液がかかる環境での使用となるため、耐水性に優れた樹脂ケースタイプ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F
フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F
耐薬品タイプ近接センサ 【E2FQ】
超小型タイプ近接センサ E2S
円柱タイプ静電容量形近接センサ E2K-X
アルミ検出用アンプ内蔵形近接センサ E2EY
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格5,448-4,989 -10,239 -2,289 -7,878 -17,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
近接センサ 種類ネジ型角型ネジ型角型ネジ型ネジ型
シールドシールド非シールドシールド非シールド非シールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
接続仕様コード引き出しタイプコード引き出しタイプコード引き出しタイプ標準コードタイプコード引き出しタイプコード引き出しタイプ
保護構造IP68-IP67IP67IP66IP67
よく一緒に購入される商品

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング