メカニカル部品技術窓口
汎用ねじ切りタイプ静電容量形。【特長】・M12、M18、M30タイプを品揃え・検出距離固定、無調整タイ...
詳細を確認
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形E2K-X4ME□、 形E2K-X4MF□、 形E2K-X4MY□ | 形E2K-X8ME□、 形E2K-X8MF□、 形E2K-X8MY□ | 形E2K-X15ME□、 形E2K-X15MF□、 形E2K-X15MY□ | ||
| 検出距離 | 4mm±10% | 8mm±10% | 15mm±10% | |
| 設定距離 *1 | 0~2.8mm | 0~5.6mm | 0~10mm | |
| 応差 | 検出距離の4~20% | |||
| 検出可能物体 | 導体および誘電体 | |||
| 標準検出物体 | 接地された金属板 50×50×1mm | |||
| 応答周波数 | E、Fタイプ:100Hz、Yタイプ:10Hz | |||
| 電源電圧 *2 (使用電圧範囲) | E、Fタイプ:DC12~24V(DC10~30V) Yタイプ:AC100~220V(AC90~250V) | |||
| 消費電流 | E、Fタイプ:15mA以下 | |||
| 漏れ電流 | Yタイプ:2.2mA以下→デジタルカタログ4ページ参照 | |||
| 制御出力 | 開閉容量 | E、Fタイプ:200mA以下 *2 Yタイプ:10~200mA | ||
| 残留電圧 | E、Fタイプ:2V以下(負荷電流200mA、コード長2m時) Yタイプ:「特性データ」→デジタルカタログ4ページ参照 | |||
| 表示灯 | E、Fタイプ:検出表示(赤色) Yタイプ:動作表示(赤色) | |||
| 動作モード (検出物体接近時) | E1、F1、Y1タイプ:NO E2、F2、Y2タイプ:NC 詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ4ページ参照 | |||
| 保護回路 | E、Fタイプ:逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、Yタイプ:サージ吸収 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各 -25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | 動作時、保存時:各 -10~+55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 温度の影響 | 使用温度範囲内で+23℃のときの検出距離の±20%以下 | |||
| 電圧の影響 | E、Fタイプ:定格電源電圧±20%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 Yタイプ:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間 | |||
| 耐電圧 | E、Fタイプ:AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 Yタイプ:AC2,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格 IP66、オムロン社内規格 耐油 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約65g | 約145g | 約205g | |
| 材質 | ケース | 耐熱 ABS | ||
| 検出面 | ||||
| 締めつけナット | ポリアセタール | |||
| 付属品 | 取扱説明書 | |||
*1.表記の数字は標準検出物体における検出距離です。他の材質については「特性データ」→デジタルカタログ3ページ参照。
*2.E、Fタイプ(直流開閉形)はDC24V±20%(平均値)の全波整流の電源で使用できます。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,989円 ( 8,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,214円 ( 10,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,878円 ( 8,666円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,995円 ( 8,795円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 1日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,908円 ( 8,699円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,989円 ( 10,988円 ) | 1日目 |
9,489円 ( 10,438円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,880円 ( 9,768円 ) | 1日目 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,899円 ( 17,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,037円 ( 9,941円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,903円 ( 10,893円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,270円 ( 10,197円 ) | 1日目 |
9,411円 ( 10,352円 ) | 1日目 |
16,405円 ( 18,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,015円 ( 16,517円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,289円~

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):2,879円~

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,589円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,152円~

オムロン
磁気形近接センサ GLS
4.7通常価格(税別):694円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,449円

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
4通常価格(税別):10,450円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ 非シールドタイプ 検出距離4・8mm
0通常価格(税別):3,320円~