17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 動作モード

    ~mm
  • 検出距離(mm)

    ~mm
  • コード長(m)

    ~mm
  • 保護構造

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 71日以内

フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F

通常単価(税別)
4,9898,139
税込単価
5,4888,953
通常出荷日:在庫品1日目~71日目一部当日出荷可能

厚さ10mm フラットタイプ静電容量形。【特長】・スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形)・金...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F 外形図

*1.感度調整ボリウムは形E2K-F10MC□-Aにのみ付いています。
*2.ビニル絶縁丸形コードφ2.9、3芯(導体断面積:0.14mm2、絶縁体径:φ0.9mm)標準2m

製品仕様

定格/性能

項目形式
形E2K-F10MC□-A形E2K-F10MC□
検出距離10mm(検出距離可変範囲:4~10mm)10mm±10%
設定距離0~7.5mm *
応差検出距離の15%以下
検出可能物体導体および誘電体
標準検出物体接地された金属板50×50×1mm
応答周波数100Hz
電源電圧(使用電圧範囲)DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V)
消費電流10mA以下(DC24V時)
制御出力開閉容量NPNオープンコレクタ、最大100mA(DC30V時)
残留電圧1.5V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯検出表示(赤色)
感度調整ボリウム回転数11回転-
動作モード(検出物体接近時)NO詳細は「入出力段回路図」のタイムチャート→デジタルカタログ3ページ参照
保護回路逆接続保護、サージ吸収
周囲温度範囲動作時、保存時:各-10~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時、保存時:各35~85%RH動作時、保存時:各35~95%RH
温度の影響-10~+55℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min充電部一括とケース間
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向  2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC規格IP64IEC規格IP66
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量(梱包状態)約35g
材質ケース耐熱ABS
検出面
付属品取扱説明書

*形E2K-F10MC□-Aは、10mmに調整した場合の値です。

型番リスト

表示件数

動作モード

検出距離

(mm)

コード長

(m)

保護構造

最小発注数量
NO
10
2
IP66
1個
NO
10
5
IP66
1個
NO
4~10
2
IP64
1個
NC
10
2
IP66
1個
NC
10
5
IP64
1個
NC
4~10
2
IP66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,389
( 5,928 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,389
( 7,028 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,589
( 8,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,034
( 5,537 )
71日目
8,139
( 8,953 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚さ10mm フラットタイプ静電容量形。
【特長】
・スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形)
・金属面への直接取りつけが可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-Fのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
製品の検出用として使っています
4
満足度:4.0
自社で設計、製作した新規生産設備、他工場から移設した生産設備の改良用部品として使用しています。使い方は、このエアシリンダ...もっと読む
0人が参考にしています。
液体の液面レベルの判定に使用
4
満足度:4.0
スペックが探していたものと合っていたので購入しました。感度は支障ないですし、特に気になる点もありません。問題なく使用して...もっと読む
0人が参考にしています。
ドグを検知させる
4
満足度:4.0
安価で性能も問題ありませんし、 検出距離が他の薄型センサーに比べ、 遠目にとれます。
0人が参考にしています。
マシンとして
5
満足度:5.0
ロボの近接センサとして使用。 オムロン製なので安心して使えます。 ミスミさんはオムロン本店よりも安く1個からでも購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットタイプ静電容量形近接センサ E2K-F
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP08
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:2.5mm KBP09
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:5mm KBPS50
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KRMS82
近接センサ 標準機能タイプ -角形・直流3線式- 検査距離:1.5mm KBAS81
メーカーオムロンLANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)LANBAO(ランバオ)
通常価格4,989-4,5704,5703,4324,5744,574
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜6日目〜
近接センサ 種類角型角型角型角型角型角型
検出方向(センサ形状 角型)側面検出側面検出前面検出側面検出側面検出側面検出
検出距離(範囲)(mm)6~10~5~5~5~5~5
シールド非シールド非シールド非シールドシールドシールドシールド
アンプの種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型

近接センサ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング