17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が103型番あります。

光電センサE3Z/E3Z-IL

通常単価(税別)
4,88922,770
税込単価
5,37825,047
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

光電センサのスタンダード。【特長】【E3Z】・高い安定性/オムロン社独自の外乱光回避アルゴリズム【E3...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が103型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

E3Z透過形:コード引き出しタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z透過形:コード引き出しタイプ外形図

E3Z透過形:コネクタタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z透過形:コネクタタイプ外形図

E3Z反射形:コード引き出しタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z反射形:コード引き出しタイプ外形図

E3Z反射形:コネクタタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z反射形:コネクタタイプ外形図

注.E3Z-D□1/D□6/L□□のレンズは赤、E3Z-D□2/D□7のレンズは黒です。

E3Z-□-IL□透過形:コード引き出しタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z-□-IL□透過形:コード引き出しタイプ外形図

E3Z-□-IL□透過形:コネクタタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z-□-IL□透過形:コネクタタイプ外形図

E3Z-□-IL□反射形:コード引き出しタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z-□-IL□反射形:コード引き出しタイプ外形図

E3Z-□-IL□反射形:コネクタタイプ

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z E3Z-□-IL□反射形:コネクタタイプ外形図

注.形E3Z-D□2/D□7のレンズは黒です。

製品仕様

E3Z標準タイプ

-形式
検出方式透過形回帰反射形拡散反射形(細ビームタイプ)
項目NPN
出力
コード引き出し形E3Z-T61形E3Z-T62形E3Z-T61A形E3Z-R61形E3Z-D61形E3Z-D62形E3Z-L61
コネクタ(M8)形E3Z-T66-形E3Z-T66A形E3Z-R66形E3Z-D66形E3Z-D67形E3Z-L66
PNP
出力
コード引き出し形E3Z-T81形E3Z-T82形E3Z-T81A形E3Z-R81形E3Z-D81形E3Z-D82形E3Z-L81
コネクタ(M8)形E3Z-T86-形E3Z-T86A形E3Z-R86形E3Z-D86形E3Z-D87-
検出距離15m30m10m4m〔100mm〕*1
(形E39-R1S
使用時)
3m〔100mm〕*1
(形E39-R1
使用時)
100mm
(白画用紙
100×100mm)
1m
(白画用紙
300×300mm)
90±30mm
(白画用紙
100×100mm)
投光スポット径(参考値)-φ2.5mm
(検出距離
90mm時)
標準検出物体φ12mm以上の不透明体φ75mm以上
の不透明体
-
最小検出物体(参考値)-φ0.1mm
(銅素線)
応差-検出距離の20%以下「特性データ」
指向角投・受光器:各3~15°2~10°-
光源(発光波長)赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光
ダイオード
(660nm)
赤色発光
ダイオード
(660nm)
赤外発光ダイオード
(870nm)
赤色発光
ダイオード
(650nm)
消費電流35mA以下(投光器15mA以下、受光器20mA以下)30mA以下
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:
各1ms以下
動作・復帰:
各2ms以下
動作・復帰:各1ms以下
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m/500mm)/M8コネクタタイプ
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ2m約120g約65g
コネクタタイプ約30g約20g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部変性ポリアリレートメタクリル樹脂変性ポリアリレート

*1. センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。

-型番
検出方式透明板ガラスタイプ 限定反射形(透明体検出用)
項目NPN出力形E3Z-L63
検出距離30mm±20mm(ガラス板100×100mm)
投光スポット径(参考値)φ2mm(検出距離30mm時)
最小検出物体(参考値)φ0.1mm(銅素線)
光源(発光波長)赤色発光ダイオード(660nm)
消費電流30mA以下
保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:各1ms以下
保護構造IEC規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ2m約65g
コネクタタイプ約20g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部変性ポリアリレート

E3Z防油タイプ

-型番
検出方式透過形回帰反射形拡散反射形
項目NPN出力コード引き出しタイプ形E3Z-T61K形E3Z-R61K形E3Z-D61K形E3Z-D62K
M8コネクタ中継タイプ形E3Z-T61K-M3J形E3Z-R61K-M3J形E3Z-D61K-M3J形E3Z-D62K-M3J
PNP出力コード引き出しタイプ形E3Z-T81K形E3Z-R81K-形E3Z-D82K
M8コネクタ中継タイプ形E3Z-T81K-M3J形E3Z-R81K-M3J形E3Z-D81K-M3J形E3Z-D82K-M3J
検出距離15m3m〔150mm〕 *
(形E39-R1S使用時)
2m〔100mm〕 *
(形E39-R1使用時)
100mm
(白画用紙100×100mm)
1m
(白画用紙300×300mm)
標準検出物体φ12mm以上の不透明体φ75mm以上の不透明体-
応差-検出距離の20%以下
指向角投・受光器:各3~15°2~10°-
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(870nm)赤色発光ダイオード(660nm)赤外発光ダイオード(860nm)
消費電流35mA以下
(投光器15mA以下、
受光器20mA以下)
30mA以下
保護回路電源逆接続保護、
出力短絡保護、
出力逆接続保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護
応答時間動作・復帰:各1ms以下
保護構造IEC規格 IP67(オムロン社内規格 防油、ただし、コード部/コネクタ部を除く)
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)/M8コネクタ中継タイプ
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ2m約120g約65g
M8コネクタ中継タイプ約50g約30g
材質ケースポリブチレンテレフタレート
レンズ部変性ポリアリレートメタクリル樹脂変性ポリアリレート

*センサと反射板間の距離は、〔 〕内の数値以上離してください。

製品仕様

電源電圧DC12~24V±10%  リップル(p-p)10%以下
制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式
感度調整単回転ボリウム
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下、太陽光:10000lx以下
周囲温度範囲動作時:-25~+55℃、コネクタタイプの一部機種は-40~+55℃*(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕
付属品取扱説明書 注.反射板、取りつけ金具は別売

*コネクタタイプの周囲温度範囲(動作時)は、形式により異なります。

  形E3Z-T66/T86/R66/R86では-40~+55℃、形E3Z-D66/D86/D67/D87では-30~+55℃、その他のコネクタタイプについては-25~+55℃となります。

  ただし、回帰反射形(形E3Z-R66/R86)の検出距離は、-40~-25℃の範囲では上表の値と異なり、以下のようになりますのでご注意ください。

  3m〔100mm〕*1(形E39-R1S使用時)、

  2m〔100mm〕*1(形E39-R1使用時)

  また、-40~-25℃の低温環境では、センサI/Oコネクタ形XS3F-M42□-4□□-L(PUR製コード)をご使用ください。

E3Z-□-IL□定格/性能

-形式
検出方式透過形回帰反射形
(M.S.R.機能付)
拡散反射形細ビームタイプ
項目PNP
出力
コード引き出し形E3Z-T81-IL□形E3Z-R81-IL□形E3Z-D82-IL□-
コネクタ中継(M12)形E3Z-T81-M1TJ-IL□形E3Z-R81-M1TJ-IL□形E3Z-D82-M1TJ-IL□形E3Z-L81-M1TJ-IL□
コネクタ(M8)形E3Z-T86-IL□形E3Z-R86-IL□形E3Z-D87-IL□-
検出距離15m4m〔100mm〕*
(形E39-R1S使用時)
3m〔100mm〕*
(形E39-R1使用時)
1m
(白画用紙300×300mm)
90±30mm
(白画用紙100×100mm)
投光スポット径(参春値)-φ2.5mm
(検出距離90mm時)
標準検出物体φ12mm以上の不透明体φ75mm以上の不透明体-
最小検出物体(参考値)-φ0.1mm(銅素線)
応差(代表例)--検出距離の20%以下-
指向角投・受光器:各3~15°2~10°-
光源(発光波長)赤外発光ダイオード(870nm)赤色発光ダイオード(660nm)赤外発光ダイオード(860nm)赤色発光ダイオード(650nm)
電源電圧DC10~30V(リップル(p-p)10%含む)
消費電流50mA以下
(投光器25mA以下、
受光器25mA以下)
30mA以下
制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA未満:2V以下) 
PNPオープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON 切替式
表示灯標準I/Oモード(SIOモード)時:動作表示(橙色/点灯)、安定表示(緑色/点灯) 
IO-Linkモード時:動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/点滅(1s周期))
保護回路電源逆接続保護、
出力短絡保護
出力逆接続保護
電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能
応答時間動作・復帰:各1ms以下
感度調整ボリウム調整/IO-Link通信での設定
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下、太陽光:10000lx以下
周囲温度範囲動作時:-25~+55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h複振幅
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造IEC60529規格 IP67
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、M12コネクタ中継タイプ(標準コード長0.3m)、M8コネクタタイプ
質量
(梱包
状態)
コード引き出しタイプ2m約120g約65g
M12コネクタ中継タイプ約60g約30g
M8コネクタタイプ約30g約20g
材質ケースポリブチレンテレフタレート(PBT)
表示部変性ポリアリレート
レンズ部変性ポリアリレートメタクリル樹脂(PMMA)変性ポリアリレート
主なIO-Link機能入光時ON/しゃ光時ONの動作モード切替、入光不安定/しゃ光不安定検出レベルの設定、 
制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、 
入光不安定/しゃ光不安定出力(IO-Linkモード)のONディレイタイマ時間の選択、
 ティーチングレベルの設定およびティーチングの実行、受光感度レベルの設定、
モニタ出力、 通電時間の読み出し、イニシャルリセット
通信仕様IO-Link仕様Ver1.1
伝送速度-IL3:COM3(230.4kbps)、-IL2:COM2(38.4kbps)
データ長PDサイズ:2byte、
ODサイズ:1byte(M-sequence type:TYPE_2_2)
最小サイクルタイム-IL3(COM3):1ms、-IL2(COM2):2.3ms
付属品取扱説明書 注.反射板、取りつけ金具は別売

*センサと反射板間の距離は〔 〕内の数値以上離して設定してください。

特長

透過形(赤色光源タイプ、検出距離10m)には相互干渉防止フィルタをご用意。(別売)

 

各種反射形には相互干渉防止機能(2台まで)を搭載。
検出距離30m(応答時間2ms)の長距離透過形もご用意しています。

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z 特長-1
 

冷凍倉庫でも使用が可能な低温動作保証

使用周囲温度範囲を-40~+55℃に拡大(主要機種コネクタタイプ)。
低温環境下でも耐久性の高いセンサI/Oコネクタ(PURケーブル製)もご用意しました。

 

光軸と機械軸の一致性向上

光軸と機械軸のズレを±2.5°以内に抑えているので機械軸に合わせて取りつけただけでピタリと光軸が合います。(透過形、回帰反射形)

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z 特長-2
 

配線間違いが起こっても、センサを保護

出力逆接保護機能を搭載しています。(出力ラインに逆接保護用ダイオードを追加)

小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z 特長-3

注意・禁止事項

警告

安全を確保する目的で直接的または間接的に人体を検出する用途に本製品は使用できません。
人体保護用の検出装置として本製品を使用しないでくたさい。

 

使用上の注意

定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。

●配線時

M8メタルコネクタについて

  • コネクタの挿抜は必ず電源を切ってから行ってください。
  • コネクタの挿抜は必ずコネクタカバー部を持って行ってください。
  • 固定具は必ず手で締めてください。プライヤなどを使用されますと破損の原因になります。
  • 適正締めつけトルクは0.3~0.4N・mです。締めつけが不十分ですと保護構造が保てなくなったり、振動でゆるむことがあります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

検出方式

検出距離【区分】

検出物体

検出距離詳細

(mm)

出力形式

光源

使用環境

使用周囲温度

(℃)

接続方式

投・受光器

IO-Link伝送速度

コード長

(m)

RoHS?最小発注数量
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
0.5
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
5
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
防油
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
6
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
0.5
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
5
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
-
0.3
6
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
防油
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
NPN
赤外光
標準
-30~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
NPN
赤外光
標準
-30~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
100
PNP
赤外光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
10
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
5
10
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
-
0.3
6
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
COM2(38.4kbps)
0.3
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
COM3(230.4kbps)
0.3
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
防油
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
5~100
PNP
赤外光
標準
-30~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-30~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
COM2(38.4kbps)
-
-
1個
拡散反射
~1000
不透明体
1000
PNP
赤外光
標準
-25~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
COM3(230.4kbps)
-
-
1個
拡散反射
~200
不透明体 / 微小物体
90±30
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
反射
~50
透明体
30±20
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~200
不透明体 / 微小物体
90±30
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
拡散反射
~200
不透明体 / 微小物体
90±30
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
拡散反射
~200
不透明体 / 微小物体
90±30
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
10
1個
拡散反射
~200
不透明体 / 微小物体
90±30
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
拡散反射
~100
不透明体
90
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
COM3(230.4kbps)
0.3
6
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
0.5
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
5
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
不透明体
3000
NPN
赤色光
防油
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
不透明体
3000
NPN
赤色光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
NPN
赤色光
標準
-40~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
5
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
COM2(38.4kbps)
2
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 標準)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M12 スマートクリック)
投受光器一体型
COM3(230.4kbps)
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
不透明体
3000
PNP
赤色光
防油
-25~+55
コード引出しタイプ
投受光器一体型
-
2
6
1個
回帰反射(ミラー)
~3000
不透明体
3000
PNP
赤色光
防油
-25~+55
コネクタ中継タイプ(M8・4極)
投受光器一体型
-
0.3
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-40~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
-
-
-
1個
回帰反射(ミラー)
~4000
不透明体
4000
PNP
赤色光
標準
-25~+55
コネクタタイプ(M8)
投受光器一体型
COM2(38.4kbps)
-
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,789
( 10,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,839
( 9,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,889
( 10,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,084
( 12,192 )
1日目
10,709
( 11,780 )
1日目
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,406
( 11,447 )
19日目
11,397
( 12,537 )
1日目
9,840
( 10,824 )
1日目
8,839
( 9,723 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,989
( 10,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,799
( 12,979 )
1日目
9,565
( 10,522 )
1日目
11,899
( 13,089 )
1日目
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,696
( 11,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,899
( 11,989 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,889
( 10,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,989
( 10,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,302
( 12,432 )
1日目
11,703
( 12,873 )
1日目
9,889
( 10,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,445
( 10,390 )
1日目
9,538
( 10,492 )
1日目
10,598
( 11,658 )
1日目
14,412
( 15,853 )
1日目
13,982
( 15,380 )
1日目
9,295
( 10,225 )
19日目
10,696
( 11,766 )
1日目
9,889
( 10,878 )
1日目
8,997
( 9,897 )
1日目
12,681
( 13,949 )
19日目
13,254
( 14,579 )
19日目
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,120
( 11,132 )
1日目
18,899
( 20,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,899
( 20,789 )
1日目
17,467
( 19,214 )
1日目
22,770
( 25,047 )
19日目
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,429
( 9,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,501
( 9,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,170
( 12,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,682
( 10,650 )
1日目
10,899
( 11,989 )
1日目
9,989
( 10,988 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,989
( 9,888 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,702
( 9,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,782
( 11,860 )
19日目
11,170
( 12,287 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,989
( 10,988 )
1日目
13,273
( 14,600 )
1日目
8,543
( 9,397 )
1日目
8,089
( 8,898 )
1日目
9,997
( 10,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,971
( 12,068 )
19日目

詳細情報

基本情報

光電センサのスタンダード。
【特長】
【E3Z】
・高い安定性/オムロン社独自の外乱光回避アルゴリズム
【E3Z-IL】
・ダウンタイム短縮、センサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせ
・突発的な不具合頻度の削減、受光量モニタで誤検出を未然に防止
・段取り替え効率の向上、センサ個別IDの一括確認で立ち上げ工数大幅削減
・3種の検出方式×3種の接続方式をご用意

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光電センサE3Z/E3Z-ILのレビュー
4.2平均満足度:4.217件のレビュー
光電センサー
1
満足度:1.0
<良かった点> オムロン製なのでモノは良かったです <悪かった点> ミスミで購入したのが間違いでした。 ミスミの対応が...もっと読む
18人が参考にしています。
丸い金属製のワーク検出に使用
5
満足度:5.0
丸い金属製のワーク検出に、この小型アンプ内蔵形光電センサ(E3Z)を使用しました。透過形と反射形の両方を使用し、両方のセ...もっと読む
1人が参考にしています。
コンベア上のワークを検知するセンサー
5
満足度:5.0
安定のオムロンセンサーです サイズや感度も問題なし、だいぶ前に取り付けたものは汚れながらもしっかり検知しています。 値段...もっと読む
1人が参考にしています。
ユニットの有無確認
5
満足度:5.0
モーターで動かしているユニットの有無を光電センサで確認しています。 高速でも問題なく反応しているので良いと思います。
1人が参考にしています。
機械修理部品として
4
満足度:4.0
小型で配線作業もやり易く、ディレイタイムの設定も簡単で使い易いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光電センサE3Z/E3Z-IL
距離設定形小型アンプ内蔵形光電センサ E3Z-LS
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
透明ペットボトルタイプアンプ内蔵形光電センサ E3Z-B
光電センサ【E3FA】
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格4,889-9,829 -7,214 -11,687 -10,899 -14,899 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング