メカニカル部品技術窓口
AC/DC電源に対応した光電センサ。【特長】E3JK・従来比約8倍の長距離検出(透過形、拡散反射形)(...
詳細を確認


*1.投光器:電源表示灯
受光器:入光表示灯(タイマ機能なし)
動作表示灯(タイマ機能あり)
*2.(A)面にも取りつけ金具使用可能

*1.入光表示灯(タイマ機能なし)
動作表示灯(タイマ機能あり)
*2.(A)面にも取りつけ金具使用可能
| 項目 | 検出方式 | 透過形 | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3JK-TR11-□ | 形E3JK-TR12-□ | 形E3JK-TR14-□ | |
| 検出距離 | 40m | 5m | 5m | |
| 標準検出物体 | φ 17mm以上の不透明体 | |||
| 応差 | - | |||
| 指向角 | 投・受光器:各3°以上 | |||
| 光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤外発光ダイオード(850nm) | ||
| 電源電圧 | DC24~240V±10% リップル(p-p)10%以下 AC24~240V±10%50/60Hz | |||
| 消費電力/電流 | DC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | ||
| AC | 3W以下(投光器1.5W以下、受光器1.5W以下) | |||
| 制御出力 | リレー出力:1c接点 AC250V 3A(cos φ =1)以下、 DC5V 10mA以上 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | |||
| 保護回路 | - | |||
| 寿命(リレー出力) | 機械的 | 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) | ||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) | |||
| 応答時間 | 20ms以下 | |||
| 感度調整 | 単回転ボリウム 受光器(形E3JK-TR1□-D)のみ | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下、太陽光:11000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-40~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC1500V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 誤作動 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格IP64 | |||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長2m) | |||
| 質量(梱包状態) | 約350g | |||
| 材質 | ケース | ABS | ||
| レンズ部/ 表示窓部 | メタクリル樹脂 | |||
| ボリウム | POM | |||
| ケーブル | PVC | |||
| ケーブル曲げ半径 | R18 | |||
| 付属品 | 取扱説明書、取付金具(形E3JK-TR1□-Cのみ) | |||
※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。
| 項目 | 検出方式 | 透過形 | 回帰反射形(M.S.R機能付) | 拡散反射形 |
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E3JM-10□4(T)-NN | 形E3JM-R4□4(T) | 形E3JM-DS70□4(T) | |
| 検出距離 | 10m | 4m(形E39-R1使用時) | 700mm(白画用紙200×200mm) | |
| 標準検出物体 | φ 14.8mm以上の不透明体 | φ 75mm以上の不透明体 | - | |
| 応差 | - | 検出距離の20%以下 | ||
| 指向角 | 投・受光器:各3~20° | 1~5° | - | |
| 光源(発光波長) | 赤外発光ダイオード(950nm) | 赤色発光ダイオード(660nm) | 赤外発光ダイオード(950nm) | |
| 電源電圧 | DC12~240V±10% リップル(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | |||
| 消費電力 | DC | 3W以下 (投光器1W以下、受光器2W以下) | 2W以下 | |
| AC | 3W以下 (投光器1W以下、受光器2W以下) | 2W以下 | ||
| 制御出力 | リレー出力(形E3JM-□□M4(T)タイプ):1c接点AC250V 3A(cos φ =1)以下、DC5V 10mA以上 DC無接点出力(形E3JM-□□S4(T)タイプ):DC48V 100mA以下(残留電圧2V以下) 入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 | |||
| 寿命(リレー出力) | 機械的 | 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) | ||
| 電気的 | 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) | |||
| 応答時間 | リレー出力 | (形E3JM-□□M4(T)タイプ)動作・復帰:各30ms以下 | ||
| DC無接点出力 | (形E3JM-□□S4(T)タイプ)動作・復帰:各5ms以下 | |||
| 感度調整 | - | 単回転ボリウム | ||
| タイマ機能* | ONディレイ、OFFディレイ、ワンショットディレイ、スイッチ切替式 タイマ時間:0.1~5s(可変)(形E3JM-□□□4Tタイプのみ) | |||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 白熱ランプ:3000lx以下 | |||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃、保存時:-30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:45~85%RH、保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと) | |||
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
| 耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||
| 誤作動 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 衝撃 | 耐久 | 500m/S2 X、Y、Z各方向3回 | ||
| 誤作動 | 100m/s2 X、Y、Z各方向3回 | |||
| 保護構造 | IEC規格IP66 | |||
| 接続方式 | 端子台タイプ | |||
| 質量(梱包状態) | 約270g | 約160g | ||
| 材質 | ケース | ABS | ||
| レンズ部 | メタクリル樹脂 | |||
| カバー | ポリカーボネート | |||
| 取りつけ金具 | 鉄 | |||
| 付属品 | 取りつけ金具(ねじ付)、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式(「-US」タイプ除く)、取扱説明書、 反射板(回帰反射形のみ) | |||
*タイマ機能付きセンサ(形E3JM-□□□4T)はタイマを無効にはできません。

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,889円 ( 8,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,889円 ( 8,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,589円 ( 8,348円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,989円 ( 8,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,589円 ( 8,348円 ) | 1日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 1日目 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,989円 ( 7,688円 ) | 1日目 |
7,899円 ( 8,689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,032円 ( 7,735円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,289円 ( 10,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,672円 ( 8,439円 ) | 1日目 |
8,328円 ( 9,161円 ) | 1日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 1日目 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,016円 ( 7,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,989円 ( 9,888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,326円 ( 9,159円 ) | 1日目 |
9,990円 ( 10,989円 ) | 1日目 |
10,872円 ( 11,959円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,900円 ( 10,890円 ) | 1日目 |
10,580円 ( 11,638円 ) | 1日目 |
9,470円 ( 10,417円 ) | 1日目 |
10,580円 ( 11,638円 ) | 1日目 |
AC/DC電源に対応した光電センサ。
【特長】
E3JK
・従来比約8倍の長距離検出(透過形、拡散反射形)(透過形40m、回帰反射形7m、拡散反射形2.5m)
・スポットが見える赤色LEDを採用
・離れた場所からでも見える大きい表示灯
・操作性の向上(感度調整ボリウム、動作モード切り替えスイッチ大型化)
・フリー電源入力(DC24-240V/AC24-240V)(DCタイプラインアップ追加)
・赤外LEDタイプもラインアップ
E3JM
・トータルコストダウンを実現
・配線/調整のしやすさを徹底追求
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -距離設定型-
3通常価格(税別):8,700円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~