メカニカル部品技術窓口
・材質:NBR・動的な振動特性を持ちながらも、プレス機械、スタンピング・プレス機、せん断機等小さなプレ...
詳細を確認
防振プレート(B5)の外観

防振プレート(B5)の寸法図
(単位:mm)
| タイプB5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | A | B | 面積 cm2 | 質量 g | 許容荷重 kN |
| B5-0050-050 | 50 | 50 | 25 | 67 | 1.3~4.0 |
| B5-0075-075 | 75 | 75 | 56 | 151 | 2.8~8.9 |
| B5-0100-050 | 100 | 50 | 50 | 135 | 2.5~8.0 |
| B5-0100-100 | 100 | 100 | 100 | 270 | 5.0~16.0 |
| B5-0150-075 | 150 | 75 | 112 | 302 | 5.6~17.9 |
| B5-0150-100 | 150 | 100 | 150 | 405 | 7.5~24.0 |
| B5-0150-150 | 150 | 150 | 225 | 607 | 11.3~36.0 |
| B5-0200-100 | 200 | 100 | 200 | 540 | 10.0~32.0 |
| B5-0250-150 | 250 | 150 | 375 | 1,012 | 18.8~60.0 |
| B5-0200-200 | 200 | 200 | 400 | 1,080 | 20.0~64.0 |
| B5-0250-250 | 250 | 250 | 625 | 1,687 | 31.3~100.0 |
| B5-0500-100 | 500 | 100 | 500 | 1,350 | 25.0~80.0 |
| B5-0500-250 | 500 | 250 | 1,250 | 3,375 | 62.5~200.0 |
| B5-0500-500 | 500 | 500 | 2,500 | 6,750 | 125.0~400.0 |
| B5-1000-500 | 1,000 | 500 | 5,000 | 13,500 | 250.0~800.0 |

伝達率(B5鉛直)

伝達率(B5水平)

鉛直

水平
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,797円 ( 3,077円 ) | 3日目 |
4,189円 ( 4,608円 ) | 3日目 |
3,499円 ( 3,849円 ) | 5日目 |
9,489円 ( 10,438円 ) | 3日目 |
9,589円 ( 10,548円 ) | 5日目 |
10,455円 ( 11,501円 ) | 5日目 |
15,385円 ( 16,924円 ) | 3日目 |
12,325円 ( 13,558円 ) | 5日目 |
24,565円 ( 27,022円 ) | 3日目 |
22,270円 ( 24,497円 ) | 5日目 |
31,059円 ( 34,165円 ) | 5日目 |
24,939円 ( 27,433円 ) | 5日目 |
61,200円 ( 67,320円 ) | 5日目 |
123,165円 ( 135,482円 ) | 5日目 |
240,975円 ( 265,073円 ) | 5日目 |
・材質:NBR
・動的な振動特性を持ちながらも、プレス機械、スタンピング・プレス機、せん断機等小さなプレートで支持する機械の使用に適します。
・防振プレートは、振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
・二トリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特徴を発揮します。
・工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
・長い製品寿命
永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
・化学的耐性
オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
・耐熱温度:-120℃~+120℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

NOK
防振ゴム(グロメット)
4.1通常価格(税別):378円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~