17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 寸法A(mm)

    ~mm
  • 寸法B(mm)

    ~mm
  • 面積(cm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 5日以内

防振プレート(B30W)

通常単価(税別)
1,797163,200
税込単価
1,977179,520
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

・材質:NBR・大変柔らかいタイプの製品です。測定装置、試験装置、検査装置等周辺環境からの振動を防ぐ使...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

防振プレート(B30W)の外観

防振プレート(B30W)の外観

  • 許容荷重:5~40N/cm2
  • 摩擦係数:0.8η
  • 表面形状:ワッフル
  • 耐熱温度:-120~+120℃
防振プレート(B30W)の寸法図

防振プレート(B30W)の寸法図

  • 厚さ(C):18mm
タイプB30W
型番AB面積cm2質量g許容荷重kN
B30W-0050-050505025470.2~1.0
B30W-0075-0757575561000.3~2.2
B30W-0100-0501005050900.3~2.0
B30W-0100-1001001001001850.5~4.0
B30W-0150-075150751122050.6~4.4
B30W-0150-1001501001502750.8~6.0
B30W-0150-1501501502254251.2~9.0
B30W-0200-1002001002003701.0~8.0
B30W-0250-1502501503756901.9~15.0
B30W-0200-2002002004007352.0~16.0
B30W-0250-2502502506251,1503.2~25.0
B30W-0500-1005001005009202.5~20.0
B30W-0500-2505002501,2502,3006.3~50.0
B30W-0500-5005005002,5004,60012.5~100.0
B30W-1000-5001,0005005,0009,20025.0~200.0

プレート別特性データ

プレート別特性データ表(鉛直)

プレート別特性データ表(鉛直)

プレート別特性データ表(水平)

プレート別特性データ表(水平)

伝達率

伝達率(B30W鉛直)

伝達率(B30W鉛直)

伝達率(B30W水平)

伝達率(B30W水平)

特長

  • オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性がある。
  • クーラントに対しても耐性があるため、クーラント液がかかるところでの使用が可能。

型番リスト

表示件数

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

面積

(cm2)

最小発注数量
50
50
25
1個
75
75
56
1個
100
50
50
1個
100
100
100
1個
150
75
112
1個
150
100
150
1個
150
150
225
1個
200
100
200
1個
250
150
375
1個
200
200
400
1個
250
250
625
1個
500
100
500
1個
500
250
1250
1個
500
500
2500
1個
1000
500
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
3日目
2,997
( 3,297 )
3日目
2,897
( 3,187 )
3日目
4,689
( 5,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,289
( 5,818 )
5日目
6,689
( 7,358 )
5日目
8,989
( 9,888 )
5日目
8,389
( 9,228 )
5日目
15,385
( 16,924 )
3日目
14,864
( 16,350 )
5日目
21,590
( 23,749 )
3日目
17,255
( 18,981 )
5日目
41,225
( 45,348 )
5日目
82,025
( 90,228 )
5日目
163,200
( 179,520 )
5日目

詳細情報

基本情報

・材質:NBR
・大変柔らかいタイプの製品です。測定装置、試験装置、検査装置等周辺環境からの振動を防ぐ使用に適します。
・防振プレートは、振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。
・二トリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特徴を発揮します。
・工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。
・長い製品寿命
永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。
・化学的耐性
オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
・耐熱温度:-120℃~+120℃

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振プレート(B30W)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振プレート(B30W)
防振プレート(B13W)
防振プレート(B4)
防振プレート(B6)
防振プレート(B0)
滑り止めプレート(BN)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,797-968 -1,829 -1,989 -2,997 -968 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド
材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
接続形状穴なし穴なし穴なし穴なし穴なし穴なし
高さH・厚さT(mm)18131515155
色詳細濃緑濃緑濃緑濃緑濃緑濃緑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング