メカニカル部品技術窓口
エアー、切削液等を噴出するノズル。【特長】・テーパ面にあるノズルは前後左右35℃に傾き適格に切削液。・...
詳細を確認

インサートノズルTJ型の外観

インサートノズルTJ型の寸法図

治具の基準座の清掃にも最適

ノズルの先端がネジ式(F寸法)はスプレーチップやチューブを取り付けることが可能
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJ1B-1 | R1/8 | 20.8 | 16 | 12.7 | 0 | φ2.8 | 11.2 | 6.4 | 5.5 |
| TJ1B-2 | R1/8 | 20.8 | 16 | 12.7 | 6.4 | φ2.8 | 11.2 | 6.4 | 6 |
| TJ1B-3 | R1/8 | 20.8 | 16 | 12.7 | 12.7 | φ2.8 | 11.2 | 6.4 | 7 |
| TJ1B-4 | R1/8 | 20.8 | 16 | 12.7 | 31.8 | φ2.8 | 11.2 | 6.4 | 7.5 |
| TJ1B-5 | R1/8 | 20.8 | 16 | 12.7 | 0 | M5 | 11.2 | 6.4 | 5.5 |
| TJ2B-1 | R1/4 | 23.9 | 19.1 | 16 | 0 | φ2.8 | 12.7 | 7.9 | 7 |
| TJ2B-2 | R1/4 | 23.9 | 19.1 | 16 | 6.4 | φ2.8 | 12.7 | 7.9 | 7.5 |
| TJ2B-3 | R1/4 | 23.9 | 19.1 | 16 | 12.7 | φ2.8 | 12.7 | 7.9 | 8 |
| TJ2B-4 | R1/4 | 23.9 | 19.1 | 16 | 31.8 | φ2.8 | 12.7 | 7.9 | 10 |
| TJ2B-5 | R1/4 | 23.9 | 19.1 | 16 | 0 | M5 | 12.7 | 7.9 | 7 |
| TJ3B-1 | R3/8 | 28.7 | 22.4 | 19.1 | 0 | φ5.6 | 16 | 9.4 | 10 |
| TJ3B-2 | R3/8 | 28.7 | 22.4 | 19.1 | 12.7 | φ5.6 | 16 | 9.4 | 13 |
| TJ3B-3 | R3/8 | 28.7 | 22.4 | 19.1 | 0 | M6 | 16 | 9.4 | 10 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,481円 ( 3,829円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,195円 ( 4,615円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,464円 ( 4,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,645円 ( 5,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,528円 ( 4,981円 ) | 3日目 |
3,389円 ( 3,728円 ) | 3日目 |
4,975円 ( 5,473円 ) | 3日目 |
5,690円 ( 6,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,904円 ( 5,394円 ) | 3日目 |
5,491円 ( 6,040円 ) | 3日目 |
5,155円 ( 5,671円 ) | 3日目 |
エアー、切削液等を噴出するノズル。
【特長】
・テーパ面にあるノズルは前後左右35℃に傾き適格に切削液。
・最大圧力 : 1MPa。
・耐熱温度は70℃。
・材質は本体 : アセタール、ノズル・ボール : SUS303。
【用途】
・工作機械の切削液の噴出に使用。
・治具に組み込み、エアーで切粉を飛ばす。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
ポイントノズル
4.2通常価格(税別):3,090円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアノズル ラバルタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~