メカニカル部品技術窓口
エアー、切削液等を噴出するノズル。【特長】・ねじ込み式ノズル。・10Mpaの高圧タイプ。・前後左右に3...
詳細を確認

インサートノズルPM型の外観

インサートノズルPM型の寸法図Bタイプ

インサートノズルPM型の寸法図Aタイプ

インサートノズルPM型の使用例
| No. | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM1B-1 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 1 | 5.6 | 37° | 15 |
| PM1B-2 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 1 | 5.6 | 37° | 15 |
| PM2B-1 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 1.6 | 5.6 | 37° | 15 |
| PM2B-2 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 1.6 | 5.6 | 37° | 15 |
| PM3B-1 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 2.2 | 5.6 | 37° | 15 |
| PM3B-2 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 2.2 | 5.6 | 37° | 15 |
| PM4B-1 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 0 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 3 | 5.6 | 41° | 15 |
| PM4B-2 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 0 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 3 | 5.6 | 41° | 15 |
| PM5B-1 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 3 | 5.6 | 30° | 15 |
| PM5B-2 | Bタイプ | R1/8 | 20.6 | 11.1 | 6.4 | 2.3 | 14.3 | 12.7 | 3 | 5.6 | 30° | 15 |
エアー、切削液等を噴出するノズル。
【特長】
・ねじ込み式ノズル。
・10Mpaの高圧タイプ。
・前後左右に35度傾き的確に当てる事ができる。
・材質は本体 : B-1タイプ / 真鍮、B-2タイプ / SUS416、ノズル・ボール : SUS303。
・耐熱温度は70℃。
【用途】
・工作機械の切削液の噴出に使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/ローレットあやめ/ターミナルブロック 焼鈍し・無し
4.6通常価格(税別):1,050円~

ミスミ
フラットエアノズル 標準タイプ ABS樹脂製
4.7通常価格(税別):1,360円

ミスミ
鋼管ノズル
4.3
ミスミ
エアブローノズル おねじ・めねじ/高さ調整 支柱クランプ取付 2芯おねじ バーブ継手 ホースニップル
4.7通常価格(税別):1,200円~

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅タイプ 樹脂タイプ
4.5通常価格(税別):1,440円

ミスミ
フラットエアノズル エア増幅幅広タイプ
4.1通常価格(税別):2,770円

ミスミ
フラットエアノズル 簡易タイプ 噴射口狭小/幅広
4.3通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
エアブロー用銅管
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
エアノズル ラバルタイプ
4.3通常価格(税別):3,230円~