17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

インサートノズルPM-ST型

通常単価(税別)
4,2975,622特別価格
税込単価
4,7276,184特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

エアー、切削液等を噴出するノズル。【特長】・ねじ込み式ノズル。・10Mpaの高圧タイプ。・前後左右に3...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

インサートノズルPM-ST型の外観

インサートノズルPM-ST型の外観

インサートノズルPM-ST型の寸法図

インサートノズルPM-ST型の寸法図

インサートノズルPM-ST型の取付穴加工例

インサートノズルPM-ST型の取付穴加工例

インサートノズルPM-ST型の使用例

インサートノズルPM-ST型の使用例

No.ABCDEFG質量g
PM1B-1ST7/16-20UNJF42.36.4112.737゜5
PM1B-2ST7/16-20UNJF42.36.4112.737゜5
PM2B-1ST7/16-20UNJF42.36.41.612.737゜5
PM2B-2ST7/16-20UNJF42.36.41.612.737゜5
PM3B-1ST7/16-20UNJF42.36.42.212.737゜5
PM3B-2ST7/16-20UNJF42.36.42.212.737゜5
PM4B-1ST7/16-20UNJF42.30312.741゜5
PM4B-2ST7/16-20UNJF42.30312.741゜5
PM5B-1ST7/16-20UNJF42.36.4312.730゜5
PM5B-2ST7/16-20UNJF42.36.4312.730゜5

型番リスト

表示件数

材質

ノズル長さ

(mm)

サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
真鍮
6.4
E(1)
10
1個
SUS416
6.4
E(1)
10
1個
真鍮
6.4
E(1.6)
10
1個
SUS416
6.4
E(1.6)
10
1個
真鍮
6.4
E(2.2)
10
1個
SUS416
6.4
E(2.2)
10
1個
真鍮
0
E(3)
10
1個
SUS416
0
E(3)
10
1個
真鍮
6.4
E(3)
10
1個
SUS416
6.4
E(3)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297
( 4,727 )
3日目
5,203
( 5,723 )
3日目
4,431
( 4,874 )
3日目
5,197
( 5,717 )
3日目
4,6441,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,622
( 6,184 )
3日目
4,819
( 5,301 )
3日目
4,928
( 5,421 )
3日目
4,411
( 4,852 )
3日目
5,279
( 5,807 )
3日目

詳細情報

基本情報

エアー、切削液等を噴出するノズル。
【特長】
・ねじ込み式ノズル。
・10Mpaの高圧タイプ。
・前後左右に35度傾き的確に当てる事ができる。
・材質は本体 : B-1タイプ / 真鍮、B-2タイプ / SUS416、ノズル・ボール : SUS303。
・耐熱温度は70℃。
【用途】
・工作機械の切削液の噴出に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートノズルPM-ST型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度は何℃でしょうか?
A
70℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートノズルPM-ST型
インサートノズルPM型
インサートノズルSB型
インサートノズルJB型
インサートノズルLP型
インサートノズルBE型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,297-8,397 -3,021 -3,528 -3,223 -2,882 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
噴射形状ポイントポイントポイントポイントポイントポイント
角度調整角度調整可角度調整可角度調整可角度調整可角度調整可 / ストレート角度調整可
種類インサートノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズル
特徴吐出口可動吐出口可動吐出口可動吐出口可動吐出口可動吐出口可動
使用流体水溶液水溶液水溶液水溶液水溶液水溶液
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング