17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 径、ネジ径 A

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

インサートノズル SB型用チューブ

通常単価(税別)
1,4554,167
税込単価
1,6014,584
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

チューブの全長を短くしたり、曲げて使用できるエアノズル。【特長】・ノズル先端がネジ式のTJ型・JB型・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SBT-1

 

SBT-2

製品仕様

インサートノズルSB型用チューブの外観

インサートノズルSB型用チューブの外観

インサートノズルSB型用チューブの寸法図

インサートノズルSB型用チューブの寸法図

インサートノズルSB型用チューブの寸法図

インサートノズルSB型用チューブの寸法図

インサートノズルSB型用チューブの使用例

インサートノズルSB型用チューブの使用例

No.最大圧力
(MPa)
A(並目)BCDE質量g
SBT3.5-11M3.53021
SBT4-11M43522
SBT5-11M54034
SBT6-11M65046
SBT3.5-23M3.5155.63.21.84.818
SBT4-23M4155.63.21.84.819
SBT5-23M5155.64.836.420
SBT6-23M6155.64.836.410

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

径、ネジ径 A

RoHS?最小発注数量
~1
M3.5
10
1個
~3
M3.5
10
1個
~1
M4
10
1個
~3
M4
10
1個
~1
M5
10
1個
~3
M5
10
1個
~1
M6
10
1個
~3
M6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,455
( 1,601 )
3日目
4,167
( 4,584 )
3日目
1,578
( 1,736 )
3日目
4,087
( 4,496 )
3日目
1,538
( 1,692 )
3日目
3,894
( 4,283 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,061
( 2,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,074
( 4,481 )
3日目

詳細情報

基本情報

チューブの全長を短くしたり、曲げて使用できるエアノズル。
【特長】
・ノズル先端がネジ式のTJ型・JB型・SB型・BE型・BB型・PM-ST型・液ダレ防止型に取り付けることができます。
・チューブの全長を短くすることが出来ます。
・材質はSBT-1:真鍮、SBT-2、金具部:真鍮、チューブ:銅。
・最大圧力:3MPa。
・耐熱温度:150℃。
【用途】
・エアー、切削液等をピンポイントで当てる事が出来る。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • インサートノズルSB型 画像

    ナベヤ

    インサートノズルSB型

    圧入式ノズル。コンパクトで機械や治具に組み込みができ、刃物は治具への干渉がありません。 インサートノズルSB型用チューブとあわせて任意の角度でご利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサートノズル SB型用チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのタイプのノズルに使用できますか?
A
ノズル先端がネジ式のTJ型、JB型、SB型、BE型、BB型、PM-ST型、液ダレ防止型に取付る事が出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサートノズル SB型用チューブ
インサートノズルSB型
インサートノズルJB型
インサートノズルTJ型
インサートノズルBE型
インサートノズルJJ型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格1,455-3,021 -3,528 -3,389 -2,882 -2,934 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
噴射形状エアノズル関連部品ポイントポイントポイントポイントポイント
材質真鍮アセタールアセタールアセタールアセタールアセタール
種類インサートノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズルインサートノズル
よく一緒に購入される商品

エアノズルカテゴリの売れ筋ランキング