17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防振ウェッジマウント PKAK (球面シート付ボルトオンタイプ)

通常単価(税別)
48,025102,000
税込単価
52,828112,200
通常出荷日:3日目

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えたウエッジマウント。【特長】・球面シート付き...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振ウエッジマウントPKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) の仕様

防振ウエッジマウントPKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) の外観

防振ウエッジマウントPKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) の外観

防振ウエッジマウントPKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) の寸法図

防振ウエッジマウントPKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) の寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABCD(ストローク)EFGH
PKAK1-011511566837.51910110
PKAK2-01501507310392212150
PKAK3-02002007312392714150
PKAK4-0200250951851.52714150
型番IJK許容荷重kN質量kg
PKAK1-05024M1615.03.4
PKAK2-06023M1825.06.6
PKAK3-07527M2047.011.8
PKAK4-09527M2058.018.9
  • ※ ボルトは付属していませんので、フレキシブル接続用レべリングねじ(BNVRBF)より選定してください。

プレート別特性データ

プレート別特性データ表(鉛直)

プレート別特性データ表(鉛直)

プレート別特性データ表(水平)

プレート別特性データ表(水平)

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
~15.0
66
15
115
115
1個
15.1~30.0
73
25
150
150
1個
30.1~50.0
73
47
200
200
1個
50.1~70.0
95
58
200
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,025
( 52,828 )
3日目
61,625
( 67,788 )
3日目
79,900
( 87,890 )
3日目
102,000
( 112,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えたウエッジマウント。
【特長】
・球面シート付きで機械と基礎の間の斜面を補正できる。 
・機械とマウントを固定できるタイプ。
・本体:FC250・塗装。
・底面プレート:防振プレートB0。
【用途】
・機械と基礎の間の傾斜を補正する際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ウェッジマウント PKAK (球面シート付ボルトオンタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ウェッジマウント PKAK (球面シート付ボルトオンタイプ)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
メーカーナベヤ大野ゴム工業大野ゴム工業サンファスナー部品スガツネ工業スガツネ工業
通常価格48,025-434 -1,597 -1,968598 -918 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
アンカー固定あり-----
スタビライザーあり-----
本体材質FC250-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング