17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • ストローク(揚程)(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

レベルジャッキ

通常単価(税別)
5,88911,050
税込単価
6,47812,155
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

さまざまな用途で使用可能なレベルジャッキ。 【特長】・点で受ける仕様のため、受け面の形状の影響を最小に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LJ - 01、LJ - 02の寸法図

LJ-01、LJ-02

LJ - 03の寸法図

LJ-03

製品仕様

LJ - 01、LJ - 02の外観

LJ-01、LJ-02

LJ - 03の外観

LJ-03

型番ABCDEF(並目)揚程操作トルク
Nm
スクリュー
ネジ径×長さ
許容荷重
Kn
質量㎏
LJ01101417410025M10×1.526110M38×40201.95
LJ02101619414045M10×1.546110M38×60202.60
LJ032208512016060-40110M45×55205.40

製品サポート情報

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数

特長

本体高さ

(mm)

本体奥行き

(mm)

ストローク(揚程)

(mm)

最小発注数量
-
100
101
26
1個
-
160
220
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,889
( 6,478 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,050
( 12,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

さまざまな用途で使用可能なレベルジャッキ。
【特長】
・点で受ける仕様のため、受け面の形状の影響を最小に抑えて操作ができます
・調整ネジを細目とし、微調整をしやすくしています
・基礎高さのバラツキを吸収しやすい揚程量があります
・LJ03はアンカーボルトによる本体固定ができます
・許容荷重は20kNです
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・機械加工を目的とした素材部品のレベル調整

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベルジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重は?
A
20KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベルジャッキ
ボルトdeアジャスター 580-90型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVCタイプ
レベリングフットジャッキ
レベルアジャスター KC-275-A
アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ)D-E-W/AWシリーズ
メーカーナベヤスガツネ工業ミスミナベヤタキゲン製造ダイワアドテック(旧大和螺子)
通常価格5,889-3,424 -240 -4,197 -396 -1,723 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ脚端各種アジャスタ-各種アジャスタ各種アジャスタ
本体材質スチールポリアミドスチール-スチールSS圧延鋼板
アジャストボルト形 首振り機構なしありなし-なしなし
高さ調節ハンドルなしなし--なしなし
許容荷重(最小)(kN)20-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング