17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

レベリングブロックL型

通常単価(税別)
43,69062,936
税込単価
48,05969,230
通常出荷日:3日目

【許容荷重】20kN【揚程】6mm【特長】・軽量、総高さの低い、小型レベリングブロック・天面にはすべり...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レベリングブロックL型 L2の寸法図

L2

レベリングブロックL型 L2Rの寸法図

L2R

製品仕様

レベリングブロックL型の外観
型番底面ゴム最大高さ一回転当たりの
レベル調整量
質量kg
L232.50.150.91
L2R35.50.150.95

規格表

型番ABCDEFGHIJKLMN
(並目)
121379232.526.520684791022517-8M10×1.55.7°
L2R1379232.526.52068479102251738M10×1.55.7°

使用例

製品サポート情報

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。→上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数
型番

全高 H

(mm)

底面ゴム材質

仕様

最小発注数量
32.5
-
底面にトリルゴムなし
1個
35.5
NBR
底面にトリルゴムあり
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,690
( 48,059 )
3日目
62,936
( 69,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

【許容荷重】20kN
【揚程】6mm
【特長】
・軽量、総高さの低い、小型レベリングブロック
・天面にはすべり止め用ニトリルゴムを貼り付け
・L-2Rは、底面にもニトリルゴムを貼り付け
・本体はアルミ鍛造品で軽量なため、搬送時の負担も軽減します。
【用途】
・小型機械、装置のレベル調整に使用
・基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組立を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングブロックL型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重は?
A
20KNです。
Qレベル調整中に作業を止めると搭載物は下がってしまいますか。
A
許容荷重内であれば作業を止めても下がることはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングブロックL型
レベリングジャッキ
小口埋込型アジャスター IT6520型
アジャスター TN-S型
フットジャッキFJV型
アジャスター A800型
メーカーナベヤナベヤスガツネ工業スガツネ工業ナベヤスガツネ工業
通常価格43,690-18,845408 -418 -391 -538 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
アンカー固定なしあり----
スタビライザーなしなし----
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~30.030.1~50.0----
本体材質アルミダクタイル鋳鉄----
特性標準標準----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング