17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レベリングブロックC型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レベリングブロックC型

販売終了

型番

C1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【許容荷重】C1…7kN、C2…15kN、C3…25kN、C4…45kN
【揚程】4~6mm
【特長】
・アンカーボルトと併用可能なレベリングブロックの定番!
・アンカーボルトによる設備固定ができます。
・本体フランジに固定もしくは調整を目的とした穴加工が追加できます。
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・生産国:日本

指定中の仕様・寸法情報

アンカー固定
あり
スタビライザー
なし
許容荷重【範囲選択】(kN)
~15.0
全高 H(mm)
66
特性
標準
耐荷重(kN)
7
本体奥行き(mm)
129
本体幅(mm)
95
ストローク(揚程)(mm)
66 - 70
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト