メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
AN-1
2024年09月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【許容荷重】AN1…7kN、AN2…15kN、AN3…25kN、AN4…45kN
【揚程】4~6mm
【特長】
・A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置可能
・別設備との隣接、壁際基礎などの狭い場所への配置に
・定盤用のアングル台への設置に便利
・機能・機構・能力はA型と同様
・アジャスタージャッキと比較して、精度良くレベル調整
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
【用途】
・基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組立を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整
・生産国:日本