17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

レベリングエレメント BNVS

通常単価(税別)
3,79716,830
税込単価
4,17718,513
通常出荷日:3日目

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメント。【特長】・フレキシブル接続されたボルトにより、床...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
    ・ボルト(別売)を接続して出荷する商品のため、本商品のみのご注文はお受け致しかねます。
    ボルト(別売)をこちらより選定の上、併せてご注文をお願いいたします。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベリングエレメント BNVS フレキシブル接続の仕様

レベリングエレメント BNVS フレキシブル接続の外観

レベリングエレメント BNVS フレキシブル接続の外観

  • ケース材質:FC250
  • ケース表面処理:塗装
  • 防振プレート材質:NBR
レベリングエレメント BNVS フレキシブル接続の寸法図

レベリングエレメント BNVS フレキシブル接続の寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABC(並目)許容荷重 kN質量 kg
BNVS050P46022M10×1.51.50.5
BNVS080P48524M12×1.754.51.0
BNVS110P412327M16×2.010.01.5
BNVS150P414732M20×2.518.02.5
BNVS050P06022M10×1.52.00.5
BNVS080P08524M12×1.755.51.0
BNVS110P012327M16×2.012.01.5
BNVS150P014732M20×2.522.52.5
BNVS050P30W6025M10×1.50.70.5
BNVS080P30W8527M12×1.751.61.0
BNVS110P30W12330M16×2.04.01.5
BNVS150P30W14735M20×2.57.02.5
  • ※ ボルトは付属しておりませんので、レベリングねじ(BNVRBF)よりお選びください。

プレート別特性データ

プレート別特性データ(鉛直)

プレート別特性データ(鉛直)

プレート別特性データ(水平)

プレート別特性データ(水平)

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

最大許容荷重

(kN)

(mm)

使用防振プレート

最小発注数量
701~2500
M10
22
2
60
B0
1個
701~2500
M10
22
1.5
60
B4
1個
301~700
M10
25
0.7
60
B30W
1個
2501~5500
M12
24
5.5
85
B0
1個
2501~5500
M12
24
4.5
85
B4
1個
701~2500
M12
27
1.6
85
B30W
1個
5501~12500
M16
27
12
123
B0
1個
5501~12500
M16
27
10
123
B4
1個
2501~5500
M16
30
4
123
B30W
1個
12501~60000
M20
32
22.5
147
B0
1個
12501~60000
M20
32
18
147
B4
1個
5501~12500
M20
35
7
147
B30W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,797
( 4,177 )
3日目
3,797
( 4,177 )
3日目
3,797
( 4,177 )
3日目
6,290
( 6,919 )
3日目
6,290
( 6,919 )
3日目
6,290
( 6,919 )
3日目
9,860
( 10,846 )
3日目
9,860
( 10,846 )
3日目
9,860
( 10,846 )
3日目
16,830
( 18,513 )
3日目
16,830
( 18,513 )
3日目
16,830
( 18,513 )
3日目

詳細情報

基本情報

レベル調整機構と防振機能を備えたレベリングエレメント。
【特長】
・フレキシブル接続されたボルトにより、床面の傾斜を吸収。
・対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントをご用意。
・BNVS P0:防振プレートB0を使用。BNVS P4:防振プレートB4を使用。
・BNVS P30W:防振プレートB30Wを使用。
・対応周波数の低い順からP30W、P4、P0になっている。
・ボルトナットはフレキシブル接続用レベリングねじBNVRBFの中から選ぶことが可能。
【用途】
・プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
    ・ボルト(別売)を接続して出荷する商品のため、本商品のみのご注文はお受け致しかねます。
    ボルト(別売)をこちらより選定の上、併せてご注文をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングエレメント BNVSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングエレメント BNVS
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
LAMP アジャスター SG-CGP40型 首振り機構付
アジャスター TN-S型
重量用キャリマウント K-290
メーカーナベヤスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,797-258 -299 -614 -418 -9,147 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね-----
材質FC250-----
接続形状片端おねじ-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング