17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

レベリングエレメント BNSH

通常単価(税別)
4,930102,129
税込単価
5,423112,342
通常出荷日:3日目

【特長】・BNSHタイプ(円形)。・ボルトナットはレベリングネジBNSBの中から選ぶことが可能。・BN...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベリングエレメント BNSHの仕様

レベリングエレメント BNSHの外観

レベリングエレメント BNSHの外観

レベリングエレメント BNSHの寸法図

レベリングエレメント BNSHの寸法図

使用例

使用例

 

(単位:mm)

 

型番ABC(細目)高さ調節範囲許容荷重 kN質量 kg
BNSH070P508042M10×1.2584.50.7
BNSH080P509645M12×1.5128.01.2
BNSH120P5013351M16×1.52016.02.8
BNSH160P5017554M20×1.52035.04.6
BNSH175P5020057M20×1.52043.06.6
BNSH200P5022764M24×2.02065.010.6
BNSH250P5027066M30×2.02090.015.6
BNSH070P328042M10×1.2582.50.7
BNSH080P329645M12×1.5125.01.2
BNSH120P3213351M16×1.52010.02.8
BNSH160P3217554M20×1.52022.04.6
BNSH175P3220057M20×1.52027.06.6
BNSH200P3222764M24×2.02036.010.6
BNSH250P3227066M30×2.02048.015.6
  • ※ ボルトは付属しておりませんので、BNSH、BNSHA用ボルト(BNSB)よりお選びください。

プレート別特性データ

プレート別特性データ(鉛直)

プレート別特性データ(鉛直)

プレート別特性データ(水平)

プレート別特性データ(水平)

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

最大許容荷重

(kN)

(mm)

高さ調整量 L2

(mm)

使用防振プレート

最小発注数量
701~2500
M10
42
2.5
80
8
B32
1個
2501~5500
M10
42
4.5
80
8
B50
1個
2501~5500
M12
45
5
96
12
B32
1個
5501~12500
M12
45
8
96
12
B50
1個
5501~12500
M16
51
10
133
20
B32
1個
12501~60000
M16
51
16
133
20
B50
1個
12501~60000
M20
54
22
175
20
B32
1個
12501~60000
M20
54
35
175
20
B50
1個
12501~60000
M20
57
27
200
20
B32
1個
12501~60000
M20
57
43
200
20
B50
1個
12501~60000
M24
64
36
227
20
B32
1個
60001~
M24
64
65
227
20
B50
1個
12501~60000
M30
66
48
270
20
B32
1個
60001~
M30
66
90
270
20
B50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,930
( 5,423 )
3日目
4,930
( 5,423 )
3日目
14,069
( 15,476 )
3日目
12,714
( 13,985 )
3日目
22,279
( 24,507 )
3日目
23,988
( 26,387 )
3日目
40,185
( 44,204 )
3日目
32,045
( 35,250 )
3日目
47,432
( 52,175 )
3日目
37,825
( 41,608 )
3日目
68,748
( 75,623 )
3日目
62,125
( 68,338 )
3日目
98,346
( 108,181 )
3日目
102,129
( 112,342 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BNSHタイプ(円形)。
・ボルトナットはレベリングネジBNSBの中から選ぶことが可能。
・BNSH P50:防振プレートB50を使用。
・BNSH P32:防振プレートB32を使用。
・ケース材質:FC250。
・防振プレート材質:NBR。
【用途】
・プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングエレメント BNSHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングエレメント BNSH
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
LAMP アジャスター SG-CGP40型 首振り機構付
アジャスター TN-S型
重量用キャリマウント K-290
メーカーナベヤスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格4,930-258 -299 -614 -418 -9,147 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね-----
材質FC250-----
接続形状片端めねじ-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング