17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

レベリングエレメント BNRSV (ステンレススチール製)

通常単価(税別)
7,69736,135
税込単価
8,46739,749
通常出荷日:3日目

【特長】・ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます・レベル調整機...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベリングエレメント BNRSV(ステンレススチール製)の仕様

レベリングエレメント BNRSV(ステンレススチール製)の外観

レベリングエレメント BNRSV(ステンレススチール製)の外観

  • BNRSV P4:防振プレートB4を使用
  • BNRSV P30W:防振プレートB30Wを使用
  • BNRSV PBR7:滑り止めプレートBR7を使用
  • ※ BNRSV PBR7は防振機能がございません。
レベリングエレメント BNRSV(ステンレススチール製)の寸法図

レベリングエレメント BNRSV(ステンレススチール製)の寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABC(並目)許容荷重 kN質量 kg
BNRSV050P45425M10×1.51.00.4
BNRSV070P47628M12×1.754.00.6
BNRSV110P411629M16×2.08.01.2
BNRSV150P415631M20×2.515.02.6
BNRSV050P30W5428M10×1.50.50.4
BNRSV070P30W7631M12×1.751.50.6
BNRSV110P30W11632M16×2.04.01.2
BNRSV150P30W15634M20×2.58.02.6
BNRSV050PBR75417M10×1.52.00.4
BNRSV070PBR77620M12×1.756.00.6
BNRSV110PBR711621M16×2.012.01.2
BNRSV150PBR715623M20×2.525.02.6
  • ※ ボルトは付属していない為、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNRBSF)よりお選びください。

プレート別特性データ

プレート別特性データ(鉛直)

プレート別特性データ(鉛直)

プレート別特性データ(水平)

プレート別特性データ(水平)

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

最大許容荷重

(kN)

(mm)

使用防振プレート

最小発注数量
701~2500
M10
25
1
54
B4
1個
301~700
M10
28
0.5
54
B30W
1個
701~2500
M10
17
2
54
BR7
1個
2501~5500
M12
28
4
76
B4
1個
701~2500
M12
31
1.5
76
B30W
1個
5501~12500
M12
20
6
76
BR7
1個
5501~12500
M16
29
8
116
B4
1個
2501~5500
M16
32
4
116
B30W
1個
12501~60000
M16
21
12
116
BR7
1個
12501~60000
M20
31
15
156
B4
1個
5501~12500
M20
34
8
156
B30W
1個
12501~60000
M20
23
25
156
BR7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,297
( 9,127 )
3日目
8,297
( 9,127 )
3日目
7,697
( 8,467 )
3日目
10,226
( 11,249 )
3日目
10,226
( 11,249 )
3日目
9,997
( 10,997 )
3日目
19,188
( 21,107 )
3日目
19,188
( 21,107 )
3日目
18,676
( 20,544 )
3日目
36,135
( 39,749 )
3日目
36,135
( 39,749 )
3日目
33,041
( 36,345 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトはフレキシブル接続になっていますので、床面の傾斜を吸収することができます
・レベル調整機構と防振機能、滑り止め機能を備えたレベリングエレメントです
・対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントがあります
・対応周波数の低い順からP30W、P4になっています
・PBR7は滑り止め機能としてご利用ください
・ケース材質:ステンレススチール/防振プレート材質:NBR
【用途】
・食品、飲料用の生産・パッケージングなどの産業機械、化学・製薬産業機械に適しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングエレメント BNRSV (ステンレススチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングエレメント BNRSV (ステンレススチール製)
ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKRLS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター ADWS型・ADWHS型
メーカーナベヤスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7,697-988 -918 -1,597 -1,497 -998 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね-----
材質ステンレススチール-----
接続形状片端おねじ-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング