17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が98型番あります。

シロマー(防振パッド)

通常単価(税別)
46622,380
税込単価
51324,618
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

エーテル系の発泡ポリウレタン・エラストマーです。【特長】・衝撃吸収+減衰性能・共振周波数での伝達率が低...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。型式によって色が異なります。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が98型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

シロマー(防振パッド) 外形図

規格表

シロマ-(Sylomer® GSM020)
No.サイズ(A×B)C質量g面積cm2許容荷重N
GSM020-050-1250× 5012.552520~ 39
GSM020-075-1275× 7512.5135650~ 98
GSM020-100-12100×10012.52310090~170
GSM020-150-12150×15012.550225210~400
GSM020-200-12200×20012.590400370~720
GSM020-050-2550× 5025102520~ 39
GSM020-075-2575× 7525255650~ 88
GSM020-100-25100×100254510090~160
GSM020-150-25150×15025100225200~390
GSM020-200-25200×20025180400360~700
シロマ-(Sylomer® GSM010)
No.サイズ(A×B)C質量g面積cm2許容荷重N
GSM010-050-1250× 5012.552515~ 29
GSM010-075-1275× 7512.5135630~ 58
GSM010-100-12100×10012.52010055~105
GSM010-150-12150×15012.545225130~240
GSM010-200-12200×20012.580400230~440
GSM010-050-2550× 5025102510~ 19
GSM010-075-2575× 7525255630~ 58
GSM010-100-25100×100254010050~ 98
GSM010-150-25150×1502590225120~230
GSM010-200-25200×20025160400220~430

使用例

シロマー(防振パッド) 使用例01
シロマー(防振パッド) 使用例02
シロマー(防振パッド) 使用例03
シロマー(防振パッド) 使用例04

選定サポート情報

選定サポート情報

選定の前に

STEP1 装置重量の確認

  • 防振対象の装置重量を調べます。
  • 加工機の場合は加工するワークの重量、測定機の場合は測定物の重量も加算してください。

STEP2 搭載重量の算出

  • 搭載重量は、支持点1 箇所あたりの荷重のことです。
    [装置重量÷支持点の数]によって算出します。
  • パッド/プレートタイプを使用する場合は、支持点のサイズ(装置の脚サイズなど)も確認してください。

STEP3 加振周波数の確認

  • 防振対象装置の加振周波数を推定します。
    加振周波数は、[防振対象装置の回転数(rpm)÷60(秒)]によって推定します。推定が困難な場合は、振動計を使用して測定してください。
    ここまでの準備で算出した数値をメモしておきます。
    搭載重量= ( kg)…(1)  加振周波数=  (Hz)…(2)

選定サポート情報

STEP1 固有振動数による絞り込み

  • 固有振動数とは、除振・防振製品が持つ固有の振動数です。
    特性グラフでは、除振・防振効果のある振動数帯と搭載重量が表示されています。
    加振周波数((2))1/2(0.5倍)以下の固有振動数となる除振・防振製品を選定してください。
    固有振動数の目安=[加振周波数((2))×0.5]=  (Hz)…(3)

STEP2 搭載重量による絞り込み

  • 算出した搭載重量((1))が選定候補の除振・防振製品となります。

STEP3 除振・防振製品の決定

  • 特性グラフにおいて、STEP1 とSTEP2 の両条件を満たす領域から除振・防振製品を選定します。

※搭載重量よりも軽すぎる除振・防振製品を選定すると、十分な除振・防振効果が得られない場合があります。

◎選定時のご注意
重心が高い装置や移動物・加振源を内蔵する装置は、振動対策によって揺れが大きくなる場合があります。除振・防振製品を装置内部の重心に近い位置に設置することにより装置の揺れが小さくなります。
◎振動伝達特性グラフの読み方
振動伝達率は、右図のような伝達特性グラフで表され、除振や防振製品の性能を表す指標として使用されます。グラフの横軸は周波数(Hz)、縦軸は振動伝達率(dB)です。
〈グラフの読み方〉
除振、防振の対象となる振動が40Hzの場合、縦軸の振動伝達率は-10dBですので、床の振動の大きさを1としたとき、振動は1/3(0.3)に減衰します。一方対象となる振動が22Hzの場合は、振動伝達率は10dBですので、振動は3に増幅します。
振動伝達率が0より大きくなる周波数は増幅しますので注意が必要です。最も増幅する周波数が除振・防振製品の固有振動数になります。
シロマー(防振パッド) 振動伝達特性グラフ

性能・試験情報

シロマー(防振パッド) 許容荷重グラフ

許容荷重グラフ

シロマー(防振パッド) 伝達特性グラフ

伝達特性グラフ

シロマ―の特性

種 類GSM010GSM020GSM030GSM040GSM050
オレンジピンク
損失係数0.250.230.210.160.17
許容面圧(静荷重)
(N/mm2)※1
0.010.0170.0260.0410.050
許容面圧(静荷重)
(N/mm2)※2
0.0110.0180.0280.0410.054
許容面圧時の変位(mm)※11.71.81.62.01.8
許容面圧時の変位(mm)※20.90.90.90.90.9
圧縮永久ひずみ(%)<5
静的バネ定数(0~許容面圧)
(N/mm)※1
6092165203280
静的バネ定数(0~許容面圧)
(N/mm)※2
120200311456600
引張強度(破断時)(N/mm20.300.350.400.500.60
伸び(破断時)(%)300300250250250
摩擦係数(鉄面)0.5
摩擦係数(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)B,C,D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30 to 70
許容温度(短期)(℃)+120
熱伝導率(W/m・k)0.050.050.060.070.07
種 類GSM100GSM190GSM380GSM630GSM970
グレーダークブルー
損失係数0.130.130.110.120.09
許容面圧(静荷重)
(N/mm2)※1
0.1040.1900.3800.6260.974
許容面圧(静荷重)
(N/mm2)※2
0.1090.2120.4250.7651.113
許容面圧時の変位
(mm)※1
2.32.53.02.84.0
許容面圧時の変位
(mm)※2
1.11.21.41.31.5
圧縮永久ひずみ(%)<5
静的バネ定数(0~許容面圧)
(N/mm)※1
452760126722362435
静的バネ定数(0~許容面圧)
(N/mm)※2
9911767303658857420
引張強度(破断時)
(N/mm2
0.801.201.802.502.70
伸び(破断時)(%)220200170170160
摩擦係数(鉄面)0.5
摩擦係数(コンクリート面)0.7
燃焼性B2(DIN)B,C,D(EN ISO)
使用温度範囲(℃)-30 to 70
許容温度(短期)(℃)+120
熱伝導率(W/m・k)0.080.080.100.110.11

※1 サイズ:100×100mm 厚さ:25.0mm
※2 サイズ:100×100mm 厚さ:12.5mm

溶液に対する耐久性

水および水溶液
水および各種アルカリ、酸に対して優れた耐久性を保持しています。オープンセルに水が浸入して凍結、膨張しても損傷しません。混合セル(細孔)構造になっています。部材の比重が低下するにつれて、オープンセルの割合が高くなります。

 

酸およびアルカリ
室温では弱酸に対して耐久性があります。アルカリに対しても同様に優れています。しかし、強酸および強アルカリはダメージを与えます。

 

油およびグリース
一般に油およびグリースに対する耐久性は優れています。実験では媒体の中には、若干の引張強さの低下と部材の膨張がありました。添加剤は耐油性に影響を与える場合があります。

 

溶剤
一般の溶剤には溶解しません。脂肪族炭化水素系の溶剤に対する耐久性は優れています。

耐薬品性

試験条件

反応時間:室温で6週間
高濃度の酸、塩基および溶剤の場合:室温で7日間

評価基準

引張強度の変化、破断による伸び(乾燥試料)、体積変化

その他の環境における耐久性

耐加水分解性
加水分解性を受けない特殊ポリウレタンです。いわゆる「熱帯環境試験」では、サンプルは温度70℃、相対湿度95%の環境で、28日間暴露されます。

 

耐オゾン性
通常の試験方法より高い濃度環境であっても、優れた耐オゾン性を示します。

 

耐紫外線(UV)と耐候性
強力な紫外線では表面が変色し劣化します。ただし、この黄変した薄い表層が内部の部材の劣化を防いでいます。

 

生物学的耐久性
微生物やカビなどによって損傷を受けません。

評価レベル

1・・・耐薬品性が優秀。特性の変化が10%未満
2・・・耐薬品性が良好。特性の変化が10%~20%
3・・・耐薬品性が劣る。一部の特性の変化が20%を超える
4・・・耐薬品性がない。すべての特性の変化が20%を超える

水および水溶液
油およびグリース
-SylomerSylodynSylomer GSH
111
酸化鉄10%111
炭酸ナトリウム10%111
塩素酸ナトリウム10%111
塩化ナトリウム10%111
炭酸水素ナトリウム10%111
硝酸ナトリウム10%111
除草剤(各種)111
界面活性剤(各種)111
過酸化水素3%111
コンクリートスラリー111
-SylomerSylodynSylomer GSH
ASTM No.1オイル111
ASTM No.3オイル111
掘削油222
油圧オイル成分/添加剤による
モーター油111
テレピン油333
成型油111
シリコーン油111
サラダ油111
フランジ潤滑剤1-21-21-2
ポイントグリース1-21-21-2
酸およびアルカリ*
溶剤
-SylomerSylodynSylomer GSH
ぎ酸444
酢酸333
りん酸222
硝酸444
塩酸333
硫酸333
アンモニア水333
水酸化カリウム222
水酸化ナトリウム222
-SylomerSylodynSylomer GSH
アセトン444
酢酸エチル444
ディ一ゼル燃料/灯油222
自動車用ガソリン333
グリセリン111
グリコール1-21-21-2
クリーニング用ベンジン/ヘキサン111
メタノール333
シンナー444
芳香族炭化水素444
その他の環境における耐久性
データは、すべて現在の知識と実績に基づくものです。
*酸および塩基に対する耐久性は、濃度との関連を考慮して下さい。
-SylomerSylodynSylomer GSH
耐加水分解性111
耐オゾン性111
耐紫外線(UV)と耐候性1-21-21-2
生物学的耐久性111
 

選定の注意事項

  •  材料の選定は振動の種類により、連続振動の場合にはシロディン(Sylodyn®)、衝撃振動の場合にはシロダンプGSP(Sylodamp®)、シロマ―GSH(Sylomer®GSH)、その中間の振動にはシロマ―(Sylomer®)が目安となります。許容荷重の範囲内で使用することで、除振・防振性能が発揮されます。

型番リスト

表示件数

高さH・厚さT

(mm)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

面積

(cm2)

色詳細

損失係数

最小発注数量
12.5
50
50
12.5
25
0.25
1個
25
50
50
25
25
0.25
1個
12.5
75
75
12.5
56
0.25
1個
25
75
75
25
56
0.25
1個
12.5
100
100
12.5
100
0.25
1個
25
100
100
25
100
0.25
1個
12.5
150
150
12.5
225
0.25
1個
25
150
150
25
225
0.25
1個
12.5
200
200
12.5
400
0.25
1個
25
200
200
25
400
0.25
1個
12.5
50
50
12.5
25
オレンジ
0.23
1個
25
50
50
25
25
オレンジ
0.23
1個
12.5
75
75
12.5
56
オレンジ
0.23
1個
25
75
75
25
56
オレンジ
0.23
1個
12.5
100
100
12.5
100
オレンジ
0.23
1個
25
100
100
25
100
オレンジ
0.23
1個
12.5
150
150
12.5
225
オレンジ
0.23
1個
25
150
150
25
225
オレンジ
0.23
1個
12.5
200
200
12.5
400
オレンジ
0.23
1個
25
200
200
25
400
オレンジ
0.23
1個
12.5
50
50
12.5
25
0.21
1個
25
50
50
25
25
0.21
1個
12.5
75
75
12.5
56
0.21
1個
25
75
75
25
56
0.21
1個
25
100
100
25
100
0.21
1個
12.5
150
150
12.5
225
0.21
1個
25
150
150
25
225
0.21
1個
12.5
200
200
12.5
400
0.21
1個
25
200
200
25
400
0.21
1個
12.5
50
50
12.5
25
ピンク
0.16
1個
25
50
50
25
25
ピンク
0.16
1個
12.5
75
75
12.5
56
ピンク
0.16
1個
25
75
75
25
56
ピンク
0.16
1個
12.5
100
100
12.5
100
ピンク
0.16
1個
25
100
100
25
100
ピンク
0.16
1個
12.5
150
150
12.5
225
ピンク
0.16
1個
25
150
150
25
225
ピンク
0.16
1個
12.5
200
200
12.5
400
ピンク
0.16
1個
25
200
200
25
400
ピンク
0.16
1個
12.5
50
50
12.5
25
0.17
1個
25
50
50
25
25
0.17
1個
12.5
75
75
12.5
56
0.17
1個
25
75
75
25
56
0.17
1個
12.5
100
100
12.5
100
0.17
1個
25
100
100
25
100
0.17
1個
12.5
150
150
12.5
225
0.17
1個
25
150
150
25
225
0.17
1個
12.5
200
200
12.5
400
0.17
1個
25
200
200
25
400
0.17
1個
12.5
50
50
12.5
25
0.13
1個
25
50
50
25
25
0.13
1個
12.5
75
75
12.5
56
0.13
1個
25
75
75
25
56
0.13
1個
12.5
100
100
12.5
100
0.13
1個
25
100
100
25
100
0.13
1個
12.5
150
150
12.5
225
0.13
1個
25
150
150
25
225
0.13
1個
12.5
200
200
12.5
400
0.13
1個
25
200
200
25
400
0.13
1個
12.5
50
50
12.5
25
0.13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487
( 536 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
474
( 521 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,060
( 1,166 )
3日目
577
( 635 )
3日目
1,048
( 1,153 )
3日目
1,159
( 1,275 )
3日目
2,233
( 2,456 )
3日目
2,044
( 2,248 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,264
( 4,690 )
3日目
466
( 513 )
3日目
680
( 748 )
3日目
775
( 853 )
3日目
1,006
( 1,107 )
3日目
664
( 730 )
3日目
1,259
( 1,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,531
( 1,684 )
3日目
2,397
( 2,637 )
3日目
2,397
( 2,637 )
3日目
4,243
( 4,667 )
3日目
570
( 627 )
3日目
713
( 784 )
3日目
680
( 748 )
5日目
1,329
( 1,462 )
3日目
1,297
( 1,427 )
3日目
1,697
( 1,867 )
3日目
2,818
( 3,100 )
3日目
3,077
( 3,385 )
3日目
5,047
( 5,552 )
3日目
675
( 743 )
3日目
979
( 1,077 )
3日目
779
( 857 )
3日目
1,308
( 1,439 )
3日目
897
( 987 )
3日目
1,497
( 1,647 )
3日目
1,997
( 2,197 )
3日目
3,329
( 3,662 )
3日目
3,626
( 3,989 )
3日目
5,993
( 6,592 )
3日目
534
( 587 )
在庫品1日目当日出荷可能
848
( 933 )
3日目
773
( 850 )
3日目
1,409
( 1,550 )
3日目
1,006
( 1,107 )
3日目
1,847
( 2,032 )
3日目
2,647
( 2,912 )
3日目
3,958
( 4,354 )
3日目
3,948
( 4,343 )
3日目
7,084
( 7,792 )
3日目
645
( 710 )
3日目
1,062
( 1,168 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,053
( 2,258 )
3日目
1,385
( 1,524 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,527
( 2,780 )
3日目
3,105
( 3,416 )
3日目
5,231
( 5,754 )
3日目
4,981
( 5,479 )
3日目
9,263
( 10,189 )
3日目
676
( 744 )
3日目

詳細情報

基本情報

エーテル系の発泡ポリウレタン・エラストマーです。
【特長】
・衝撃吸収+減衰性能
・共振周波数での伝達率が低い
・30年以上の実績と信頼性
・オープンセルとクローズドセルの混合型セル構造
・産業機械の防振材
・搬送用ローラーおよびベルトのための弾性材
・弾性プレスマット
【用途】
・産業機械、装置等の防振、除振
・コンプレッサー等、振動源の防振
・測定機器等、振動を嫌う機器の除振

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。型式によって色が異なります。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シロマー(防振パッド)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電動工具使用時の防振
5
満足度:5.0
家の中で電動工具を使うと結構振動が家中に響いていたのですが、このクッションを作業台の下に敷くと静かになります。しかし、長...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどうやって選定するの?
A
カタログの許容荷重から選定して下さい。許容荷重に対して、重すぎても、軽すぎても本来の性能は発揮しません。また、増幅域の周波数での使用は避けて下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シロマー(防振パッド)
高性能防振パッド
ソフトシリコン防振パッド
防振パッド PTマット
シロディン(防振パッド)
シロダンプ(防振パッド)
メーカーナベヤ倉敷化工倉敷化工TОZENナベヤナベヤ
通常価格466-5,997 -2,098 -1,085 -823 -294 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振パッド防振シート・パッド防振シート・パッド
材質エーテル系発砲ポリウレタンエラストマークロロプレンゲル(シリコーン)天然ゴムエーテル系発砲ポリウレタンエラストマーエーテル系発砲ポリウレタンエラストマー
接続形状穴なし穴なし穴なし穴なし穴なし穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング