17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 高さH・厚さT(mm)

    ~mm
  • 最大許容荷重(kN)

    ~mm
  • 横幅B(mm)

    ~mm
  • 適合ねじサイズ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)

通常単価(税別)
2,9977,397
税込単価
3,2978,137
通常出荷日:3日目

ボルト固定部の振動絶縁用ワッシャー。【特長】・材質:SS400、NBR。【用途】・防振ウェッジマウント...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)の寸法図(表面)

表面

ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)の寸法図(側面)

側面

製品仕様

BVW16の外観

BVW16

BVW20の外観

BVW20

BVW30の外観

BVW30

規格表

単位:mm

型番ABC適応ねじサイズ許容荷重 kN質量 kg
BVW16351320M10、M122.00.14
BVW20502121M16、M18、M203.00.29
BVW30703125M24、M304.50.34

型番リスト

表示件数

高さH・厚さT

(mm)

最大許容荷重

(kN)

横幅B

(mm)

適合ねじサイズ

最小発注数量
20
2
13
M10、M12
1個
21
3
21
M16、M18、M20
1個
25
4.5
31
M24、M30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,997
( 3,297 )
3日目
3,797
( 4,177 )
3日目
7,397
( 8,137 )
3日目

詳細情報

基本情報

ボルト固定部の振動絶縁用ワッシャー。
【特長】
・材質:SS400、NBR。
【用途】
・防振ウェッジマウントのボルト固定タイプに、振動絶縁用ワッシャーとして用いる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ頭用防振ディスク BVW(ボルトスルー型用)
ビルトイン防振マウント(小型)
ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)
軽荷重用防振ゴム
丸型防振ゴム 片ボルトタイプ
丸型防振ゴム 両ボルトタイプ
メーカーナベヤナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,997-1,039 -1,355 -815 -413 -470 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
種類防振ブッシュ防振ゴム・ゲル防振ゴム・ゲル緩衝用ストッパ防振ゴム防振ゴム
材質NBRエーテル系発砲ポリウレタンエーテル系ポリウレタン天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)天然ゴム(NR)
接続形状通し穴両端おねじ両端おねじ通し穴片端おねじ両端おねじ
特性防振性防振性防振性---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング