17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防振ウェッジマウント(Bタイプ)

通常単価(税別)
22,695739,500
税込単価
24,965813,450
通常出荷日:3日目

防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。【特長】・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。・本体...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振ウエッジマウント Bタイプの仕様

防振ウエッジマウント Bタイプの外観

防振ウエッジマウント Bタイプの外観

防振ウエッジマウント Bタイプの寸法図

防振ウエッジマウント Bタイプの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABCD(ストローク)EFG許容荷重 kN質量 kg
PK1-B1055550833.51366.01.3
PK2-B15075531035.5191013.02.5
PK3-B20095581038221222.05.3
PK3-72-B20095841051221222.08.6
PK4-B200200601239271448.010
PK4-72-B200200831251271448.014.5
PK5-B200250801851271460.017.2
PK6-B2503308018512714100.027
PK7-B3004007920513217150.053
PK8-B400500822052.54019240.084
PK9-B50060015622905022360.0180

プレート別特性データ

鉛直の特性データ

鉛直の特性データ

水平の特性データ

水平の特性データ

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
~15.0
50
6
105
55
1個
~15.0
53
13
150
75
1個
15.1~30.0
84
22
200
95
1個
15.1~30.0
58
22
200
95
1個
30.1~50.0
83
48
200
200
1個
30.1~50.0
60
48
200
200
1個
50.1~70.0
80
60
200
250
1個
70.1~
80
100
250
330
1個
70.1~
79
150
300
400
1個
70.1~
82
240
400
500
1個
70.1~
156
360
500
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,695
( 24,965 )
3日目
30,175
( 33,193 )
3日目
51,000
( 56,100 )
3日目
46,325
( 50,958 )
3日目
77,350
( 85,085 )
3日目
72,675
( 79,943 )
3日目
90,950
( 100,045 )
3日目
175,100
( 192,610 )
3日目
292,400
( 321,640 )
3日目
398,650
( 438,515 )
3日目
739,500
( 813,450 )
3日目

詳細情報

基本情報

防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。
【特長】
・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。
・本体材質:FC250・塗装。
・防振プレート材質:NBR。
・上面プレート:滑り止めプレートBS。
・底面プレート:防振プレートB0。
※振動特性は、防振プレートの特性グラフをご確認ください。
・機械に固定する必要がないときにご利用可能。
・防振プレートと滑り止めプレートの摩擦係数が高く、機械の移動なしで位置を固定することが可能。
・アンカーを使わないので、機械のレイアウト変更も容易。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ウェッジマウント(Bタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ウェッジマウント(Bタイプ)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
標準タイプ スベリ止メラバー付 サンアジャストボルト S-B2シリーズ
標準ゴム付サンアジャストボルト S-B33シリーズ
メーカーナベヤ大野ゴム工業大野ゴム工業サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格22,695-434 -1,597 -1,9681,562 -1,764
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
アンカー固定なし-----
スタビライザーなし-----
本体材質FC250-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング