メカニカル部品技術窓口
防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。【特長】・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。・本体...
詳細を確認
防振ウエッジマウント Aタイプの外観

防振ウエッジマウント Aタイプの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | A | B | C | D(ストローク) | E | F | G | 許容荷重 kN | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK1-A | 105 | 55 | 55 | 8 | 33.5 | 13 | 6 | 4.5 | 1.3 |
| PK2-A | 150 | 75 | 58 | 10 | 35.5 | 19 | 10 | 9.0 | 2.7 |
| PK3-A | 200 | 95 | 62 | 10 | 37.5 | 22 | 12 | 18.0 | 5.3 |
| PK3-72-A | 200 | 95 | 89 | 10 | 51 | 22 | 12 | 18.0 | 8.6 |
| PK4-A | 200 | 200 | 64 | 12 | 39 | 27 | 14 | 40.0 | 10.2 |
| PK4-72-A | 200 | 200 | 88 | 12 | 51 | 27 | 14 | 40.0 | 14.5 |
| PK5-A | 200 | 250 | 85 | 18 | 51 | 27 | 14 | 50.0 | 17.2 |
| PK6-A | 250 | 330 | 85 | 18 | 51 | 27 | 14 | 82.0 | 27 |
| PK7-A | 300 | 400 | 84 | 20 | 51 | 32 | 17 | 120.0 | 53 |
| PK8-A | 400 | 500 | 87 | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 200.0 | 84 |
| PK9-A | 500 | 600 | 161 | 22 | 90 | 50 | 22 | 300.0 | 182 |

鉛直の特性データ

水平の特性データ
防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。
【特長】
・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。
・本体材質:FC250・塗装。
・防振プレート材質:NBR。
・上面プレート:滑り止めプレートBR7-1。
・底面プレート:防振プレートB4-1。
※振動特性は、防振プレートの特性グラフをご確認ください。
・機械に固定する必要がないときにご利用可能。
・防振プレートと滑り止めプレートの摩擦係数が高く、機械の移動なしで位置を固定することが可能。
・アンカーを使わないので、機械のレイアウト変更も容易。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
4.4通常価格(税別):9,129円~

ミスミ
昇降ユニット 中荷重タイプ
4.5通常価格(税別):40,541円~

ミスミ
レベリングマウント
0通常価格(税別):41,787円~

エスコ
レベリングブロック(500kg/1000kg/2500kg)
0通常価格(税別):8,050円~

ミスミ
アンカーステー 標準タイプ
4.1通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
アンカーステー リブ付タイプ
4.7通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
アンカーステー 押し当てタイプ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】アンカーステー 標準タイプ
0
ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~