17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レベリングブロックTU型 TU-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レベリングブロックTU型

販売終了

型番

TU-3

2025年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【許容荷重】15kN
【揚程】2.5mm
【特長】
・アンカーボルトを使用して基礎と固定することで、安定した精度と剛性を保ちます
・設備に対する横荷重に影響されにくい構造です
・調整ネジに細目ネジを使用し、微調整をしやすくしています
・左回しで上昇させます
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・生産国:日本

指定中の仕様・寸法情報

アンカー固定
あり
スタビライザー
なし
許容荷重【範囲選択】(kN)
~15.0
全高 H(mm)
65.5
特性
標準
耐荷重(kN)
15
本体奥行き(mm)
164
本体幅(mm)
90
ストローク(揚程)(mm)
65.5 - 68
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト