メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(揚程)(mm)

  • 仕様

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

レベリングブロックB型

型番:

B1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B1の仕様・寸法情報

アンカー固定
あり
スタビライザー
なし
許容荷重【範囲選択】(kN)
~15.0
全高 H(mm)
48.5
特性
標準
耐荷重(kN)
5
本体奥行き(mm)
141.5
本体幅(mm)
66
ストローク(揚程)(mm)
48.5 - 52.5
仕様
長穴

商品情報

外形図

レベリングブロックB型 外形図01

B1~B3

レベリングブロックB型 外形図02

B3T

規格表

No.ABCDEFGH(並目)lJKLMN
B1141.56648.548134.5~38.521M12×1.7511.541.5553169゜
B21847660.5410746~5026M16×21467-79189゜
B3・B3T20512271512352.5~57.529M20×2.518.583-96309゜
No.ストローク揚程許容荷重kN一回転あたりのレベル調整量質量kg
B148.5~52.5450.282.7
B260.5~64.54100.325
B371~765150.49.2
B3T71~765150.49

使用例

レベリングブロックB型 使用例01
レベリングブロックB型 仕様例02
レベリングブロックB型 使用例03

商品特長詳細

  • プレナー、フライス盤、定盤等どのような機械でも使用できます。

製品サポート情報

性能・試験情報

調整に必要な操作トルク(B型)

レベリングブロックB型 性質性能情報

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数
型番
B1

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

ストローク(揚程)

(mm)

仕様

最小発注数量
48.5
5
141.5
66
48.5 - 52.5
長穴
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,803
( 7,483 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【許容荷重】B1…5kN、B2…10kN、B3…15kN、B3T…15kN
【揚程】4~5mm
【特長】
・装置のレベル調整ができます
・アンカーボルトによる設備固定ができます。
・総高さと横幅が小さく、スペースに制限がある場合に最適です。
・構成部品が天板のない2ピース工場のため廉価です。
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・生産国:日本

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングブロックB型の型番B1のページです。 型番B1に関する仕様情報を記載しております。
レベリングブロックB型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q許容荷重は?
A
サイズにより、5KN~15KNです。
Qレベル調整中に作業を止めると搭載物は下がってしまいますか。
A
許容荷重内であれば作業を止めても下がることはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングブロックB型
レベリングブロックM型
レベリングブロックU型
レベリングブロックH型
レベリングブロックL型
レベリングブロックBW型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,80322,338 -40,630 -12,070 -43,690 -135,570 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
アンカー固定ありありありありなしなし
スタビライザーなしなしありなしなしなし
許容荷重【範囲選択】(kN)~15.0---15.1~30.070.1~
特性標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング