17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

レベリングブロックA型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レベリングブロックA型

販売終了

型番

A1-FA

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【許容荷重】A1…7kN、A2…15kN、A3…25kN、A4…45kN
【揚程】4~6mm
【特長】
・機械設備から定盤の据付まで広く使用されています
・アジャスタージャッキと比較して、精度良くレベル調整
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
・本体の4箇所のフランジ部に固定もしくは調整を目的した穴加工が追加できます
【用途】
・基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組立を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整
・生産国:日本

指定中の仕様・寸法情報

アンカー固定
なし
スタビライザー
なし
許容荷重【範囲選択】(kN)
~15.0
全高 H(mm)
66
特性
標準
耐荷重(kN)
7
本体奥行き(mm)
129
本体幅(mm)
95
ストローク(揚程)(mm)
66 - 70
-
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト