17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

レベリングエレメント BNRS

通常単価(税別)
3,60013,940
税込単価
3,96015,334
通常出荷日:3日目

レベル調整機構と防振機能を備えた円形レベリングエレメント。【特長】・ボルトはフレキシブル接続になってお...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベリングエレメント BNRS(円形)フレキシブル接続の仕様

レベリングエレメント BNRSの外観

レベリングエレメント BNRSの外観

  • P0:防振プレートB0を使用
  • P4:防振プレートB4を使用
  • P30W:防振プレートB30Wを使用
レベリングエレメント BNRSの寸法図

レベリングエレメント BNRSの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABC(並目)許容荷重 kN質量 kg
BNRS050P46021M10×1.51.00.4
BNRS070P47828M12×1.754.00.6
BNRS110P412128M16×2.08.01.2
BNRS150P416230M20×2.515.02.6
BNRS050P06021M10×1.51.50.4
BNRS070P07828M12×1.754.50.6
BNRS110P012128M16×2.010.01.2
BNRS150P016230M20×2.518.02.6
BNRS050P30W6024M10×1.50.550.4
BNRS070P30W7831M12×1.751.40.6
BNRS110P30W12131M16×2.03.01.2
BNRS150P30W16233M20×2.54.52.6
  • ※ ボルトは付属していないため、レベリングねじ(BNVRBF)よりお選びください。

プレート別特性データ

鉛直の特性データ

鉛直の特性データ

水平の特性データ

水平の特性データ

型番リスト

表示件数

最大許容荷重(範囲)

(N)

接続ねじ M

高さH・厚さT

(mm)

最大許容荷重

(kN)

(mm)

使用防振プレート

最小発注数量
701~2500
M10
21
1.5
60
B0
1個
701~2500
M10
21
1
60
B4
1個
701~2500
M10
24
0.55
60
B30W
1個
2501~5500
M12
28
4.5
78
B0
1個
2501~5500
M12
28
4
78
B4
1個
701~2500
M12
31
1.4
78
B30W
1個
5501~12500
M16
28
10
121
B0
1個
5501~12500
M16
28
8
121
B4
1個
2501~5500
M16
31
3
121
B30W
1個
12501~60000
M20
30
18
162
B0
1個
12501~60000
M20
30
15
162
B4
1個
2501~5500
M20
33
4.5
162
B30W
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
3,600
( 3,960 )
3日目
5,015
( 5,517 )
3日目
5,015
( 5,517 )
3日目
5,015
( 5,517 )
3日目
8,373
( 9,210 )
3日目
8,373
( 9,210 )
3日目
8,373
( 9,210 )
3日目
13,940
( 15,334 )
3日目
13,940
( 15,334 )
3日目
13,940
( 15,334 )
3日目

詳細情報

基本情報

レベル調整機構と防振機能を備えた円形レベリングエレメント。
【特長】
・ボルトはフレキシブル接続になっており、床面の傾斜を吸収可能。
・対象とする振動周波数、機械の種類、重量に合わせて3種類のエレメントをご用意。
・対応周波数の低い順からP30W、P4、P0。
・ボルトナットはフレキシブル接続用レベリングねじBNVRBFの中から選択可能。
・ケース材質:FC250、塗装/防振プレート材質:NBR。
【用途】
・プレス機、自動スタンピング機、ダイキャストマシンなどの防振に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。ボルトは別途選定をお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングエレメント BNRSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングエレメント BNRS
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP 八角アジャスター MK8AD型 首振り機構付
LAMP アジャスター SG-CGP40型 首振り機構付
アジャスター TN-S型
重量用キャリマウント K-290
メーカーナベヤスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,600-258 -299 -614 -418 -9,147 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね-----
材質FC250-----
接続形状片端おねじ-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング