17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

フットジャッキFJK型(固定タイプ)

通常単価(税別)
9985,497
税込単価
1,0986,047
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機械、装置のレベル調整ができるアジャスタ。【特長】・ベース底部に六角ナットが圧入してあり、インパクトレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フットジャッキFJK型の寸法図

製品仕様

フットジャッキFJK型の外観

外観

規格表

型番A(並目)BCDEFGHIJKL耐荷重
kN
質量
kg
FJK12050M12×1.7550758177519210120651450.20
FJK12100M12×1.751001258177519210120651450.24
FJK12120M12×1.751201458177519210120651450.25
FJK12150M12×1.751501758177519210120651450.27
FJK16065M16×2659210177524213120651450.30
FJK16100M16×210012710177524213120651450.35
FJK16130M16×213015710177524213120651450.39
FJK16150M16×215017710177524213120651450.41
FJK16180M16×218020710177524213120651450.46
FJK12100SMl2×1.751001258177519210120651450.24
FJK12120SM12×1.751201458177519210120651450.25
FJK12150SM12×1.751501758177519210120651450.27
FJK16100SM16×210012710177524213120651450.35
FJK16130SM16×213015710177524213120651450.40
FJK16150SM16×215017710177524213120651450.41
FJK16180SM16×218020710177524213120651450.45

注意・禁止事項

許容荷重を超えての使用はしないでください。→上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

高さ

(mm)

最小発注数量
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
40.1~70
50
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
75
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
70.1~100
100
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
125
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
70.1~100
100
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
125
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
100.1~130
120
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
145
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
100.1~130
120
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
145
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
130.1~150
150
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
175
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
130.1~150
150
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
175
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
40.1~70
65
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
92
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
70.1~100
100
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
127
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
70.1~100
100
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
127
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
100.1~130
130
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
157
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
100.1~130
130
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
157
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
130.1~150
150
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
177
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
130.1~150
150
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
177
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
150.1~
180
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
207
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
180
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
207
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,020
( 1,122 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
3日目
1,289
( 1,418 )
3日目
3,499
( 3,849 )
3日目
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,397
( 4,837 )
3日目
1,489
( 1,638 )
3日目
4,497
( 4,947 )
3日目
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,548
( 5,003 )
3日目
1,471
( 1,618 )
3日目
5,497
( 6,047 )
3日目

詳細情報

基本情報

機械、装置のレベル調整ができるアジャスタ。
【特長】
・ベース底部に六角ナットが圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。
・アンカーボルトにより固定できます。
・材質はFJK:SS400、FJK-S:SUS304。
・表面処理はFJK:ユニクロメッキ、FJK-S:電解研磨。
【用途】
・機械、装置のレベル調整に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジャッキFJK型(固定タイプ)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
台の足
3
満足度:3.0
制作した 土台の足に使用しています  それなりの強度もあり 丈夫だとおもいます
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qバリエーションは?
A
M12とM16があり、それぞれSS400とSUS304があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
フットジャッキFJV型
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ナイロン固定タイプ
アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ)D-E-W/AWシリーズ
アジャスタ アンカー固定用 受皿強化リブ付 D-EV
アジャスタ ネジ部揺れ止め アンカー固定用 D-J-EII/ATシリーズ
メーカーナベヤナベヤミスミダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)ダイワアドテック(旧大和螺子)
通常価格998-391 -530 -1,723 -1,022 -1,104 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ-各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長アンカーボルト固定形標準--固定タイプアンカーボルト固定形
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.015.1~1.1~6.06.1~10.01.1~6.01.1~6.0
耐荷重(kN)523-9.84.94.9
接地面材質金属金属----
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング